CMBE TWIN

Обзор

Обзор

Компактная установка повышения давления Grundfos CMBE TWIN предназначена для повышения давления в коммерческих и частных
строениях до 5 этажей.

Автоматическое регулирование частоты вращения двигателей позволяет CMBE TWIN поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения, что является отличным решением для:

  • коттеджей;
  • многоквартирных домов;
  • школ;
  • небольших гостиниц;
  • небольших офисных зданий;
  • небольших предприятий;
  • больниц.

CMBE TWIN состоит из двух одинарных установок повышения давления CMBE, подключенных параллельно и смонтированных на одном основании. 

Совместную работу насосов CMBE обеспечивают встроенные модули беспроводной связи и специальное программное обеспечение. CMBE TWIN обеспечивает следующие функции:

  • поддержание постоянного давления благодаря регулированию частоты вращения двигателей;
  • каскадное управление и чередование насосов;
  • защита от «сухого» хода;
  • простой монтаж.

ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ
Встроенные частотные преобразователи поддерживают постоянное давление путем изменения частоты вращения двигателей.

ЧЕРЕДОВАНИЕ НАСОСОВ
Чередование насосов обеспечивает равномерное распределение времени работы насосов.


КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Каскадное управление включением и выключением насосов обеспечивает автоматическую регулировку производительности CMBE TWIN в зависимости
от потребления.

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ «СУХОГО» ХОДА
Наличие системы защиты от «сухого» хода имеет большое значение, поскольку работа без воды относится к наиболее частым причинам выхода насосов из строя.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
Установка водоснабжения и повышения давления проста в монтаже. После соединения с трубопроводами остается всего лишь подключить установку к сетевой розетке, и система начнет работать. 

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Панель управления насоса  позволяет вручную менять установленные значения необходимого давления. Grundfos Eye на панели управления служит для отображения рабочего статуса насоса.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Для простого монтажа CMBE TWIN предлагаются комплекты всасывающих/напорных трубопроводов. В комплект входят: шаровые клапаны, муфты.
Присоединение к системе водоснабжения – 1 ½ дюйма, присоединение к всасывающему патрубку насоса – 1 или 1 ¼ дюйма (в зависимости от модели установки).

Характеристики и преимущества

  • Поддержание постоянного давления воды при переменном расходе;
  • Каскадное управление и чередование насосов;
  • Защита от «сухого» хода;
  • Простой монтаж;
  • Компактность в сравнении с альтернативными установками;
  • Надежная конструкция из нержавеющей стали;
  • Низкое энергопотребление;
  • Уровень шума не превышает 55 дБ и существенно снижается при регулировании частоты вращения электродвигателя.

 

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Панель управления насоса  позволяет вручную менять установленные значения необходимого давления. Grundfos Eye на панели управления служит для отображения рабочего статуса насоса.
ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Панель управления насоса  позволяет вручную менять установленные значения необходимого давления. Grundfos Eye на панели управления служит для отображения рабочего статуса насоса.

Преимущества

  • Каскадное управление
  • Постоянное давление
  • Чередование насосов
  • Простой монтаж
Каталоги и сертификаты

Каталог

Насосы для водоснабжения частных домов


Модели и цены

Модели и цены

Краткое руководство по подбору продукта в Grundfos Product Center

Модель
Рекомендованная розничная цена, руб
Исполнение с розеткой Shuko
CMBE Twin 3-30 1x230 50/60 Hz Schuko
 
CMBE Twin 3-62 1x230 50/60 Hz Schuko
 
CMBE Twin 3-93 1x230 50/60 Hz Schuko
 
CMBE Twin 5-31 1x230 50/60 Hz Schuko
 
CMBE Twin 5-62 1x230 50/60 Hz Schuko
 
Исполнение с клеммной колодкой    
CMBE Twin 3-30 1x230 50/60 Hz Fuse Box
 
CMBE Twin 3-62 1x230 50/60 Hz Fuse Box
 
CMBE Twin 3-93 1x230 50/60 Hz Fuse Box
 
CMBE Twin 5-31 1x230 50/60 Hz Fuse Box
 
CMBE Twin 5-62 1x230 50/60 Hz Fuse Box
 
Купить

Где купить

Скоро в продаже.

Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by