ALPHA2 L

Обзор

Обзор

Циркуляционный насос ALPHA2 L – это надёжный и высокоэффективный насос А-класса, предназначенный для обеспечения циркуляции воды в отопительных системах, местных системах горячего водоснабжения, а также системах кондиционирования.

Насосы серии ALPHA2 L имеют три режима фиксированной частоты вращения, два режима поддержания постоянного давления и два режима пропорционального регулирования давления, способные удовлетворить требования любой системы отопления.

В комплект поставки входит: насос, ALPHA-штекер, резиновые уплотнители, инструкция по монтажу. Модели ALPHA2 L 25-xx дополнительно комплектуются резьбовыми присоединениями.

Насосы серии ALPHA2 L входят в премиальную программу GRUNDFOS «Сервис за 24 часа». Гарантия 5 лет.

Назначение

Насосы серии ALPHA предназначены для обеспечения циркуляции воды в отопительных системах, местных системах горячего водоснабжения (исполнение “N”), а также в системах кондиционирования воздуха и охлаждения. Конструкция насосов ALPHA позволяет перекачивать жидкости в температурном диапазоне от + 2 °C до +110 °C. 

Особенности и преимущества

  • Высокая энергоэффективность, коэффициент EEI < 0,23;
  • Управление всеми 7 режимами одной клавишей: 3 фиксированные скорости, 2 режима постоянного давления, 2 режима пропорционального давления;
  • Электродвигатель с постоянными магнитами;
  • Встроенная тепловая защита;
  • Мгновенное подключение к сети с помощью ALPHA-штекера;
  • Компактный дизайн;
  • Гарантия 5 лет;
  • Премиальный «Сервис за 24 часа» от GRUNDFOS.

Технические характеристики

Расход (Q)
до 3 м3
Напор (Н)
до 6 м
Температура перекачиваемой жидкости
от 2 °C до 110 °C

Примечание 

Данная версия насоса снята с производства

Модель заменена на ALPHA1 L

Преимущества

  • Низкое энергопотребление
  • Режим управления AUTOADAPT
  • Низкий уровень шума
Каталоги и сертификаты
Насосы циркуляционные, типы: UP, UPS, UPSD, UPSO, UPA, UPM, Solar, ALPHA, MAGNA, комплектующие и запасные части к ним

Сертификат соответствия TC RU ...

Насосы циркуляционные, типы: UP, UPS, UPSD, UPSO, UPA, UPM, Solar, ALPHA, MAGNA, комплектующие и запасные части к ним


ALPHA3, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA SOLAR, UPS, UPSD серия 100, UP

Каталог - Циркуляционные насосы с ...

ALPHA3, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA SOLAR, UPS, UPSD серия 100, UP


ALPHA2 - cамый энергоэффективный насос в мире

Листовка 'ALPHA2'

Самый энергоэффективный насос в мире


Модели и цены

Модели и цены

Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by