ALPHA2

Обзор

Обзор

Циркуляционный насос ALPHA2 благодаря запатентованным технологиям компании GRUNDFOS является прекрасным выбором для систем отопления и ГВС, ориентированным на максимальное энергосбережение.

Используя ALPHA2 можно не беспокоиться о сложных настройках насоса. Достаточно установить насос и оставить заводские настройки    с применением режима AUTOADAPT. ALPHA2 самостоятельно проанализирует систему отопления, найдет оптимальную рабочую точку и по мере изменения потребностей системы отопления продолжит оптимизировать свою работу. 

В комплект поставки входит: насос, теплоизолирующий кожух, ALPHA-штекер, резиновые уплотнители, инструкция по монтажу. Модели ALPHA2 25-xx дополнительно комплектуются резьбовыми присоединениями. 

Насосы серии ALPHA2 входят в премиальную программу GRUNDFOS «Сервис за 24 часа». Гарантия 5 лет.

Назначение

Насосы серии ALPHA предназначены для обеспечения циркуляции воды в отопительных системах, местных системах горячего водоснабжения (исполнение “N”), а также в системах кондиционирования воздуха и охлаждения. Конструкция насосов ALPHA позволяет перекачивать жидкости в температурном диапазоне от + 2 °C до +110 °C. В ассортименте есть насосы серии ALPHA в исполнении с воздухоотделителем (исполнение “A”). 

Энергоэффективность

Grundfos поддерживает деятельность по развитию энергоэффективного оборудования, которое сокращает затраты на электроэнергию и сохраняет экологическое равновесие. Европейские нормы энергоэффективности EuP требуют, чтобы уровень энергоэффективности EEI для циркуляционных насосов имел значение, не выше 0,23.  Значение EEI насоса ALPHA2 не превышает 0,15, что на порядок опережает текущие нормы EuP. 

Особенности и преимущества

  • Непревзойдённая энергоэффективность, коэффициент EEI < 0,15 – самый экономичный циркуляционный насос в мире
  • Запатентованная функция AUTOADAPT ,которая автоматически регулирует производительность насоса в соответствии с текущими потребностями системы. Помимо этого, у ALPHA2 есть 3 фиксированные скорости, 3 режима постоянного давления и 3 режима пропорционального давления; 
  • Индикация энергопотребления и расхода;
  • Защита от «сухого» хода с автоматическим перезапуском (в новых версиях);
  • Увеличенный пусковой момент до 27 Н*м, позволяющий запустить насос, даже если ротор заблокирован после долгого простоя;
  • Функция летнего режима; (в новых версиях) 
  • Функция ночного режима;
  • Устойчивость к налипанию окалины, позволяющая избежать отложений в высокоточных зазорах оснований насоса;
  • Электродвигатель на постоянных магнитах;
  • Встроенная тепловая защита;
  • Мгновенное подключение к сети с помощью ALPHA-штекера;
  • Компактный дизайн;
  • Гарантия 5 лет;
  • Премиальный «Сервис за 24 часа» от GRUNDFOS.

Технические характеристики

Расход (Q)
до 3 м3
Напор (Н)
до 6 м
Температура перекачиваемой жидкости
от 2 °C до 110 °C

Примечание 

Данная версия насоса снята с производства

Модель заменена на ALPHA2 версии 2018 года

Преимущества

  • Низкое энергопотребление
  • Режим управления AUTOADAPT
  • Низкий уровень шума
Каталоги и сертификаты
Насосы циркуляционные, типы: UP, UPS, UPSD, UPSO, UPA, UPM, Solar, ALPHA, MAGNA, комплектующие и запасные части к ним

Сертификат соответствия TC RU ...

Насосы циркуляционные, типы: UP, UPS, UPSD, UPSO, UPA, UPM, Solar, ALPHA, MAGNA, комплектующие и запасные части к ним


ALPHA3, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA SOLAR, UPS, UPSD серия 100, UP

Каталог - Циркуляционные насосы с ...

ALPHA3, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA SOLAR, UPS, UPSD серия 100, UP


ALPHA2 - cамый энергоэффективный насос в мире

Листовка 'ALPHA2'

Самый энергоэффективный насос в мире


Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by