Grundfos расширил модельный ряд насосов ALPHA и UPS

04/04/2019

Grundfos расширил модельный ряд насосов ALPHA и UPS

Grundfos расширил модельный ряд циркуляционных насосов ALPHA1 L, ALPHA2 и UPS серии 100, предназначенных для систем отопления и горячего водоснабжения в частных домах.

В модельный ряд ALPHA1 L, ALPHA2 и UPS серии 100 добавились насосы с уменьшенным номинальным диаметром всасывающего и напорного патрубков – от 15 мм – и монтажной длины – 130 мм. 

«Разнообразие присоединительных размеров и монтажных длин циркуляционных насосов – важный показатель. Он говорит о широком ассортименте, а также о том, что оборудование удобно для монтажа. Обычно для установки насосов на трубу не подходящего размера используются специальные переходники, однако в этом случае снижается КПД насоса. Новые насосы линеек ALPHA1 L, ALPHA2 и UPS 100 с уменьшенными присоединительными размерами дополнят наш ассортимент и избавят покупателей от лишних хлопот», – говорит руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования Максим Семёнов. 

Кроме того, производитель снизил цены на уже существующие насосы с уменьшенными монтажными размерами. Теперь прайсовые цены на UPS серии 100 с монтажной длиной 130 мм типоразмеров 20-ХХ и 25-ХХ приравнены к ценам на аналогичные модели типоразмеров 25-ХХ с монтажной длиной 180 мм. Стоимость ALPHA1 L с монтажной длиной 130 мм типоразмера 25-ХХ приравнена к ценам на аналогичные модели типоразмеров 25-ХХ с монтажной длиной 180 мм. 

GRUNDFOS UPS – трёхскоростные центробежные насосы с «мокрым» ротором, предназначенные для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения. GRUNDFOS ALPHA – насосы для систем отопления и горячего водоснабжения, отличительной особенностью которых является максимальное энергосбережение. 

Оборудование серий UPS и ALPHA попадает под действие программы «Сервис за 24 часа»: в случае выхода насоса из строя производитель гарантирует устранение неисправности или его замену в течение суток с момента обращения.