Система SP

Система SP

Системный подход к решению вопросов водоснабжения

Оптимизация системы водоснабжения с помощью решений от компании Grundfos гарантирует значительное повышение её энергоэффективности. Комплексные решения включают в себя:
•Скважинный насос SP из нержавеющей стали
•Специальный двигатель MS/MMS
•Устройство комплексной защиты электродвигателя MP 204 и преобразователь частоты CUE
•Система дистанционного управления Grundfos Remote Management (GRM)

Оптимизируйте Вашу систему водоснабжения с помощью комплексных решений на основе скважинных насосов Grundfos SP и получите экономию до 50% потребляемой электроэнергии !

Гарантия эффективности и надежности при использовании комплексных решений достигается за счет компонентов системы Grundfos SP, включающей в себя: скважинный насос SP из нержавеющей стали, электродвигатель, обеспечивающий работу насоса в точке максимального КПД, преобразователь частоты, а также устройство комплексной защиты электродвигателя и систему дистанционного управления.

Обзор системы SP

Комплексные решения на основе скважинных насосов SP

Нажмите на выделенные места чтобы получить больше информации

 

    1. Электродвигатель
    2. Преобразователь частоты (CUE)
    3. Устройство комплексной защиты электродвигателя (MP204)
    4. Система дистанционного управления Grundfos Remote Management (GRM)

Узнать больше о компонентах системы

Доведено до идеала

Компоненты системы

Узнайте больше о компонентах системы Grundfos SP, которые включают в себя: скважинный насос SP, специальный электродвигатель MS/MMS, частотный преобразователь, а также устройства защиты, контроля и управления.

Читать больше