- Максимальный напор
- 237 м
- Maкс. расход
- 9 м³/ч
- Максимальное давление
- 15 бар
- Температура жидкости
- 0 .. 35 °C
Надежное водоснабжение с погружным насосом SQ
Grundfos SQ — компактный скважинный многоступенчатый центробежный насос, который можно устанавливать в скважинах диаметром от 74 мм (3 дюймов). Благодаря встроенной электронике он прост в монтаже и эксплуатации и гарантирует надёжное водоснабжение. Погружные насосы SQ для грунтовых вод оснащены электродвигателями с постоянными магнитами и могут обеспечить напор до 200 м.
Одинарный высокоскоростной погружной насос для грунтовых вод SQ подходит как для непрерывной работы, так и для работы с перерывами в различных областях применения, включая бытовое водоснабжение, небольшие водопроводные системы, орошение и понижение уровня грунтовых вод.
Видео
Защита от перепадов напряжения
Посмотрите, как насосы SQ и SQE обеспечивают стабильную подачу воды, бесперебойно работая в широком диапазоне напряжений.
Встроенный плавный пуск
Посмотрите, как функция плавного пуска насосов SQ и SQE минимизирует риск износа двигателя и предотвращает перегрузку сети во время запуска.
Встроенная защита от «сухого» хода
Посмотрите, как функция защиты насосов SQ и SQE от «сухого» хода помогает эффективно и безопасно использовать скважину.
Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов об этом ассортименте продуктов
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.