SOLOLIFT2

Обзор

Обзор

SOLOLIFT2 это уникальная серия компактных канализационных насосных установок, облегчающих слив стоков с любой бытовой сантехники вне зависимости от системы самотёчного дренажа.

Установки собирают и откачивают сточные воды через тонкий нагнетательный трубопровод (>23мм) к следующей переливной трубе - на высоту до 6 м или на расстояние 100 м.

Дополнительный туалет и полноценная ванная комната в мансарде или подвале больше не будут лишь мечтой, благодаря использованию SOLOLIFT2.

Серия состоит из 5 компактных вариантов насосных установок для отведения бытовых сточных вод. 3 установки WC-1, WC-3 и CWC-3 спроектированы для откачивания сточных вод из туалета и прочей сантехники. 2 установки C-3 и D-2 спроектированы для откачивания серых стоков из нескольких объектов.

Число в условных обозначениях моделей означает возможное количество дополнительных впускных патрубков. SOLOLIFT2 спроектирован в соответствии с нуждами профессионалов , а следовательно, обеспечивают высокую надёжность, простоту и чистоту при сервисном обслуживании.

Установки готовы к использованию со штекером и работают в полностью автоматическом режиме при подаче воды в бак.

Применение

Насос применяется в случаях, если необходим сток из сантехнического оборудования, но нет или невозможно использование самотёчной дренажной трубы. Установки с подсоединением к санузлу предназначены только для установки в частных домах. Другие установки могут использоваться также для коммерческих целей.

WC-1, WC-3 и CWC-3 спроектированы для откачивания сточных вод из 1 туалета, 1 умывальника, 1 душа и 1 биде.
CWC-3 это дополнительный гибкий вариант, разработанный для встраивания при установке в переднюю стенку.

C-3 и D-2 спроектированы для удаления (горячих) сточных вод от ванной, душа, умывальника и стиральной машины.

Компактные размеры позволяют встроить их в переднюю стенку и в элементы конструкции пола.

Особенности и преимущества

  • Насосное решение упрощающее установку;
  • Наличие инструкции по установке;
  • Самая высокая надёжность благодаря высоким эксплуатационным характеристикам режущего элемента и двигателя;
  • Быстрое, простое и чистое сервисное обслуживание – не нужно снимать агрегат с места установки;
  • "Сухое" исполнение двигателя и всех соответствующих обслуживаемых деталей делает ремонтные работы и техобслуживание простым и чистым;
  • Простой доступ к реле контроля уровня, доступ для технического обслуживания;
  • Герметичная система со сварным баком, отсутствие протечек в случае обратного течения;
  • Отсутствие неприятных запахов благодаря выпускному клапану и угольному фильтру;
  • Не требующая технического обслуживания конструкция бака снижает риск образования осадка и засорения;
  • Установка обладает стойкостью горячей воде до 90 °C в течение 30 минут;
  • Сверхкомпактная конструкция;
  • Низкие уровни пуска позволяют установить современные плоские душевые поддоны;
  • Возможность выбора направления выпускного отверстия (вверх и в сторону);
  • Простая установка и замена впускных соединительных патрубков с регулируемой высотой;
  • Возможность выбора до 4 впускных патрубков и 6 напорных трубных соединений;
  • Все установки одобрены по стандартам LGA, VDE, EMC, GOST.

Преимущества

  • Инструкции по установке
  • Надёжность и высокие эксплуатационные характеристики
  • Быстрое, простое и чистое сервисное обслуживание
Модели и цены

Модели и цены

Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by