PF

Обзор

Обзор

Насосы PF являются вихревыми насосами, пригодными для нужд частных домов. Имея небольшие габаритные размеры, они способны обеспечивать подачу воды под высоким давлением.

Насосы PF перекачивают воду и другие чистые, невязкие, невзрывоопасные, неагрессивные жидкости, не содержащие твердые частицы или волокна.

Области применения

  • повышение давления в частных домах;
  • полив в дачных хозяйствах;
  • опустошение воды из цистерн и их заполнение;
  • решение несложных задач в промышленности.

Технические данные

Температура окружающей среды

Минимум 0°С

Максимум +40°С

Температура хранения

Минимум -10°С

Максимум +40°С

Температура жидкости
От 0 °С до +35 °С
Давление в системе
PF 1-30: максимум 6 бар;
PF 2-50: максимум 10 бар
Напряжение питания
1 x 220-240 В, 50 Гц
Класс изоляции
F
Степень защиты
IP 44
Относительная влажность воздуха
Максимум 95%
Уровень звуковой мощности
Уровень шума насоса составляет менее 77 дБ(А)
Частота пусков/остановов
Максимум 20 в час

Преимущества

  • Подача воды под высоким давлением
  • Термозащита и защита от перегрузки
  • Небольшие габаритные размеры
Документация
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by