ALPHA2

Обзор

Обзор

Новый улучшенный циркуляционный насос ALPHA2 обеспечивает непревзойдённое энергосбережение на основе технологий компании Grundfos и является прекрасным выбором для систем отопления, кондиционирования воздуха и охлаждения с температурой перекачиваемой среды от +2°C.

Используя новую модель ALPHA2, можно не беспокоиться о сложных настройках насоса. Достаточно установить насос и оставить заводские настройки с применением режима AUTOADAPT. Обновленный ALPHA2 автоматически проанализирует систему отопления, найдет оптимальную рабочую точку и по мере изменения потребностей системы продолжит настраивать свою работу.

Назначение

Компания GRUNDFOS внесла несколько существенные изменения в конструкцию, сделав насос более износостойким, что позволяет вам использовать новый ALPHA2 в системах охлаждения с температурой перекачиваемой среды от +2 °C. Это означает, что насос ALPHA2 будет удовлетворять потребности не только систем отопления, но также подходить для применения в подавляющем большинстве систем кондиционирования воздуха и охлаждения (для 90% систем). Новый насос ALPHA2 с корпусом из нержавеющей стали также может использоваться в системах рециркуляции горячего водоснабжения.

Насос GRUNDFOS ALPHA2 подходит для:

  • Систем с постоянным или переменным расходом;
  • Однотрубных систем;
  • Двухтрубных систем;
  • Систем напольного отопления;
  • Рециркуляции воды в системах ГВС;
  • Систем, в которых необходимо понижение производительности в ночной период.


Энергоэффективность:

Компания Grundfos соблюдает и приветствует строгие законодательные требования к эффективности насосов и поддерживает деятельность по снижению счетов за потребление энергии и увеличению экологичности. Мы гордимся тем, что новые насосы ALPHA2 – как и их предшественники – опережают своё время. Нормы EuP требуют, чтобы все циркуляционные насосы имели уровень энергоэффективности (EEI) менее 0.23 в 2015 г. Новый насос ALPHA2 имеет уровень EEI < = 0,15, что на порядок меньше данных заявленных требований, поэтому данный насос занял достойное место как в семействе Grundfos Blueflux®, так и среди прочей высокоэнергоэффективной продукции.

Особенности и преимущества

  • Наивысшая энергоэффективность, коэффициент EEI < 0,15
    • Функция автоматического регулирования AUTOADAPT
      • Индикация энергопотребления и расхода
        • Улучшенная гидравлика
          • Компактные размеры
            • Мгновенное подключение к сети с помощью ALPHA-штекера

             

            Технические характеристики

            Расход (Q): до 3 м3
            Напор (Н): до 6 м
            Температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 110°C

            Преимущества

            • Низкое энергопотребление
            • Режим управления AUTOADAPT
            • Низкий уровень шума
            Каталоги и сертификаты
            Насосы циркуляционные, типы: UP, UPS, UPSD, UPSO, UPA, UPM, Solar, ALPHA, MAGNA, комплектующие и запасные части к ним

            Сертификат соответствия TC RU ...

            Насосы циркуляционные, типы: UP, UPS, UPSD, UPSO, UPA, UPM, Solar, ALPHA, MAGNA, комплектующие и запасные части к ним


            ALPHA3, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA SOLAR, UPS, UPSD серия 100, UP

            Каталог - Циркуляционные насосы с ...

            ALPHA3, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA SOLAR, UPS, UPSD серия 100, UP


            ALPHA2 - cамый энергоэффективный насос в мире

            Листовка 'ALPHA2'

            Самый энергоэффективный насос в мире


            Модели и цены

            Модели и цены

            Краткое руководство по подбору продукта в Grundfos Product Center

            Модель
            Рекомендованная розничная цена, руб
            ALPHA2 25-40  
            ALPHA2 25-60
             
            ALPHA2 32-40
             
            ALPHA2 32-60
             
            ALPHA2 25-40 N
             
            ALPHA2 25-60 N
             
            ALPHA2 25-80
             
            ALPHA2 32-80
             
            ALPHA2 25-80 130
             
            ALPHA2 25-80 N
             
            ALPHA2 32-80 N
             
            ALPHA2 25-40 A
             
            ALPHA2 25-60 A
             
            ALPHA2 32-40 N
             
            ALPHA2 32-60 N
             
            ALPHA2 25-40 130
             
            ALPHA2 25-60 130
             
            Купить

            Где купить

            Купить в магазинах

            Купить в интернет-магазинах

            Написать письмо
            Sales company

            Contact us

            Select country to contact your local sales company


            Телефон

            +375 17 286 39 72(73)

            Веб-сайт

            http://www.grundfos.by
            Service centre

            Contact us

            Select country to contact your local sales company


            Телефон

            +375 17 286 39 72(73)

            Веб-сайт

            http://www.grundfos.by