MP204

Обзор

Обзор

Устройство комплексной защиты MP204 - это идеальное решение для защиты электродвигателей, питающих кабелей и кабельных муфт.

Контролируемые параметры и встроенные защиты:

  • Перегрузка / недогрузка (сухой ход)
  • Перенапряжение / низкое напряжение
  • Перегрев (по датчикам Tempcon, Pt100/Pt1000, PTC или термореле)
  • Чередование, пропадание фаз
  • Дисбаланс тока
  • Коэффициент мощности
  • Энергопотребление
  • Гармонические искажения
  • Сопротивление изоляции при старте
  • Часы работы 
  • Информирование о превышении количества пусков в час насосного оборудования.
 
Используется для защиты любых однофазных или трехфазных насосов со стандартными или погружными электродвигателями с номинальным током от 3А.
 
Технические данные
 
Диапазон измеряемого тока3 – 120 А (с внешними трансформаторами тока до 999 А)

Напряжение питания
100…480 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность
макс. 5 Вт

Температура окружающего воздуха
-20°C...+40°C

Класс защиты:  
IP20

Монтаж
на DIN-рейке

Особенности и преимущества
 
  • По каждому измеряемому параметру настраиваются два пороговых значения (предупреждение и аварийное отключение);
  • В памяти хранится журнал последних предупреждений и отключений с описанием причин срабатывания;
  • Основная настройка выполняется с лицевой панели блока МР204, более глубокая настройка – с пульта Grundfos GO;
  • Интерфейс RS-485 GENIbus, с возможностью передачи измеренных значений в системы диспетчеризации по промышленным протоколам связи (необходим интерфейс CIU);
 
Принадлежности
 
  • Внешние трансформаторы тока (для насосов с номинальным током более 120А)
  • ПДУ Grundfos GO (настройка блока МР204, считывание измеренных параметров и аварийных сигналов)
  • Интерфейс передачи данных CIU (протоколы Profibus-DP, Modbus RTU, GSM/GPRS, SMS-управление)


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Преимущества

  • Удобство монтажа
  • Простая настройка в течение двух минут
  • Подключение к системам диспетчеризации
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by