KSN

Обзор

Обзор

Оборудование обеспечивает напор до 87 м и подачу до 11800 м3/ч, что делает его хорошим решением для городских канализационных станций, водозаборов, а также очистных сооружений и промышленности.

Канализационные насосы KSN отличаются оптимизированной гидравликой, благодаря чему удалось достичь высоких значений КПД. Для стабилизации потока и улучшения кавитационных характеристик на входе предусмотрены направляющие лопатки. Новинка проста в техническом обслуживании: на корпусе есть специальные сервисные отверстия. Самоочищающееся рабочее колесо со свободным проходом до 230 мм обеспечивает эффективное перекачивание и снижает риск заклинивания. А наличие системы SmartTrim обеспечивает лёгкую и быструю регулировку щелевого зазора, поддерживая высокий КПД насоса в течение всего срока службы.

Кроме того, модели KSN оснащены катриджевыми уплотнениями вала, в которых все элементы объединены в один корпус, что значительно облегчает их замену и снижает вероятность неправильной установки.

Насосы поставляются как с высоковольтными, так и с низковольтными электродвигателями мощностью до 650 кВт. Наличие различных датчиков и реле обеспечивают надежную защиту оборудования. Электродвигатели герметичны, степень защиты – IP68 и класс изоляции – F (1550). По запросу возможно изготовление с классом изоляции Н (1800).

Технические данные

Мощность
до 650 кВт
Напряжение
от 380 В до 10 кВ
Подача
до 11 880 м3
Напор
до 87м
Температура жидкости
от 0 до +40°С
Напорный патрубок
DN500, DN600, DN800
Максимальный гидравлический КПД
до 88%
Класс изоляции
F (H - по запросу)
Степень защиты
IP68

Преимущества

  • - Высокий гидравлический КПД
  • - Возможность высоковольтного исполнения
  • - Простота монтажа и технического обслуживания
  • - Оптимизированная гидравлическая часть: компактная конструкция, большой свободный проход, направляющие лопатки на входе
  • - Простота монтажа и технического обслуживания: картриджевое уплотнение, сиcтема SmartTrim, сервисные отверстия, сменные кольца щелевого уплотнения
  • - Возможно исполнение рабочего колеса из нержавеющей стали
  • - Возможно взрывозащищенное исполнение
Документация

Документация

 

Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Как совершить покупку