KPC А и KPC 24/7

Обзор

Обзор

Насосы KPC A и KPC 24/7 являюся погружными центробежными насосами с полуоткрытыми рабочими колёсами. Корпус насоса, рабочее колесо и всасывающий сетчатый фильтр выполнены из стойкого к коррозии композита. Корпус электродвигателя, вал и винты выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Погружной асинхронный электродвигатель насоса предназначен для длительной работы. Статор оснащён герметичным корпусом электродвигателя из нержавеющей стали с вмонтированным кабелем, микровыключателем и конденсатором. Ротор установлен на больших, смзанных и герметезированных на весь срок службы шариковых подшибниках, подобранных таким образом, чтобы обеспечивать бесшумную работу насоса и долгий срок службы. Насос оснащён термозащитой и защитой от перегрузки, а также конденсатором, который встроен в цепь однофазных насосов.

Область применения

Насосы KPC A и KPC 24/7 разработаны для перекачивания дождевой воды и бытовых сточных вод без фекалий.

Насосы не пригодны для перекачивания:

  • воды и других жидких сред с длинноволокнистыми включениями;
  • огнеопасных жидкостей (масел, бензина и т.п.)
  • агрессивных сред.

Области применения:

  • откачивание грязной воды из стиральных машин, душевых и моек, расположенных в помещениях и находящихся ниже уровня местной канализационной системы;
  • откачивание воды из затапливаемых подвалов и зданий;
  • откачивание воды из дренажных колодцев;
  • водоотведение из водосборных колодцев для поверхностных вод, поступающих из водосточных желобов, приямков, тоннелей и т.п.;
  • откачивание воды из плавательных бассейнов, прудов и фонтанов.

Технические данные

Температура перекачиваемой жидкостиот 0 °C до +35 °C
Водородный показатель

4-6 pH

Требования к жидкости
Серые сточные воды без волокнистых включений
Температура окружающей среды
+40 °C
Максимальный размер пропускаемых частиц

KPC 300 A       10 мм

KPC 600 A       10 мм

KPC 24/7 210  5 мм

KPC 24/7 270  10 мм

Минимальный уровень всасывания воды

KPC 300 A       85 мм

KPC 600 A       175 мм

KPC 24/7 210  8 мм

KPC 24/7 270  30 мм

Монтаж
Как для стационарного, так и для мобильного применения, но только в вертикальном положении.
Максимальная глубина погружения7 м
Максимальное время работы при сухом ходе1 мин

Преимущества

  • - Компактные погружные насосы для дренажа
  • - Не подвержен коррозии
  • - Надежное кабельное соединение
  • - Автоматическая работа (поплавок) или ручной останов (без поплавка)
  • - Свободный проход до 10 мм
  • - Минимальный остаточный уровень воды в 8 мм от поверхности пола (KPC 24/7)
  • - Гарантия 2 года
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by