JPD PT

Обзор

Обзор

Установка представляет собой полностью укомплектованный, готовый к подключению и эксплуатации агрегат, в комплект которого входят:

  • самовсасывающий насос JPD с внешним эжектором и приёмным клапаном;
  • мембранный напорный бак 18 л;
  • реле давления, манометр, а также кабель и штекер с заземляющим контактом.

Насосы JPD являются самовсасывающими центробежными моноблочными насосами с корпусом, выполненном из чугуна. Насос поставляется с внешним эжектором, предназначенным для подачи воды с глубины до 8 м из колодцев и скважин диаметром 4" (10 см) и более.

Благодаря наличию бака и реле давления в комплекте, установки включаются и отключаются автоматически. К тому же мембранный напорный бак ограничивает количество циклов повторно-кратковременного включения насоса при незначительном водоразборе или утечках в системе.

Область применения

Насосы JPD, входящие в состав установки JPD PT, относятся к центробежным насосам и предназначены для перекачивания чистых, маловязких и взрывобезопасных жидкостей, не содержащих твёрдых включений или волокон, которые могут оказать механическое или химическое воздействие на насос.

Установки JPD PT можно применять для широкого ряда задач водоснабжения частного применения.

Область применения установок JPD PT:

  • Водоснабжение в домах на одну или две семьи зв счет подачи воды из колодцев или скважин (глубина всасывания до 27 м):
  • Садоводство;
  • Перекачивание воды;
  • Сельское хозяйство.

Технические данные

Температура окружающей средыот 0 °C до +40 °C
Температура хранения

от -10 °C до +40 °C

Температура жидкости
от 0 °C до +35 °C
Давление в системе

максимум 6 бар (JPD 4-47, 4-54)

максимум 8 бар (JPD 5-61, 8-62)

Давление на входеПри давлениии на входе выше 1,5 бар давления нагнетания должно составлять не меньше 2,5 бар
Высота всасываниямаксимум 27 м, включая потерю давления по длине всасывающего трубопровода при температуре перекачиваемой жидкости +20 °C
Минимальный диаметр скважины
100 мм (4")
Напряжение питания1 х 220-240 В, 50 Гц
Класс изоляцииF
Степень защитыIP44
Относительная влажность воздухамаксимум 95 %
Уровень звуковой мощностиУровень шума насоса составляет менее 77 дБ(А)
Частота пусков/останововмаксимум 20 в час
Объём бака18 л

    Facebook Twitter LinkedIn

Преимущества

  • - Комплектная автоматическая установка для водоснабжения частных домов: насос, бак, реле давления, манометр, кабель со штекером, внешний эжектор с тремя различными насадками, приемный клапан
  • - Всасывание с глубины до 27 м
  • - Подъем воды из узких колодцев и скважин от 4" (100 мм)
  • - Высокая надежность благодаря применению качественных материалов – чугунный корпус и чугунный эжектор с антикоррозионным покрытием
  • - Гарантия 2 года
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by