DIP

Обзор

Обзор

Тройной измерительный усилитель и регулятор

DIP (контрольно-измерительный прибор для бассейнов) был первоначально предназначен для применения в бассейнах, но сейчас он также используется в водоподготовке. Он измеряет до трех параметров и может одновременно контролировать два параметра, обеспечивая идеальный контроль качества воды. DIP имеет интерфейс на пяти языках, благодаря чему пользователи, не имеющие предыдущего опыта, могут легко выполнять все операции.

Характерные особенности

  • Не требующие техобслуживания измерительные электроды
  • Пробоотборник воды для предотвращения избыточной дозировки
  • Выбор функций управления
  • Языки на дисплее: немецкий, английский, французский, польский и русский
  • Управляемая с помощью меню служба помощи оператору
  • Быстрая калибровка

Контроль и управление параметрами

DIP одновременно измеряет до трех параметров:

  • Хлор, двуокись хлора или озон
  • рН
  • Редокс

DIP одновременно контролирует два параметра:

  • Хлор, двуокись хлора или озон
  • рН

Предварительно смонтированные системы

В наших предварительно собранных системах используются проверенные на практике электроды и регуляторы DIP, обеспечивающие соответствие специфическим областям применения и установленные на панели, готовой к быстрому монтажу. Для каждой комбинации предусмотрен ряд измерительных ячеек и методов очистки.

Каждая система оснащена одной из этих измерительных ячеек AquaCells:

  • D1, герметичная, с двигателем очистки
  • D2, герметичная, с гидро-механической очисткой
  • D3, негерметичная, с гидро-механической очисткой

Характерные особенности

  • Установлена на плите-основании и готова к подсоединению
  • Подготовленная кабельная арматура
  • Электрод Cl2
  • Диапазон измерения от 0 до 30 мг/л для Cl2 или ClO2
  • Измерительная ячейка с датчиком расхода для отбора воды, обеспечения безопасной работы
  • Температурная компенсация.

Назначение

Коммерческие здания

  • Регулирование расхода воды в бассейнах
  • Водоподготовка - коммерческие здания

Обработка питьевой воды

  • Контроль pH при дозировке кислот и щелочей, контроль и регулировка хлорного остатка

Обработка воды плавательных бассейнов и воды для купания

  • Контроль pH при дозировке кислот и щелочей, контроль и регулировка хлорного остатка

Обработка промышленных технологических вод

  • Контроль pH при дозировке кислот и щелочей, контроль и регулировка хлора, диоксида хлора
  • или озона

Преимущества

  • Не требующие техобслуживания измерительные электроды
  • Пробоотборник воды для предотвращения избыточной дозировки
  • Выбор функций управления
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by