Conex DIA-1, DIA-2, DIA-2Q

Обзор

Обзор

Измерительные усилители и регуляторы

Серия Conex® DIA (усовершенствованная аппаратура дозирования) предназначена для пользователей, не имеющих опыта. Простое текстовое меню позволяет вам быстро и просто выполнить задания, не тратя время на запоминание и расшифровку кодов. Аппаратура имеет интерфейс на девяти языках, благодаря чему практически любой может работать с не требующим разъяснения меню. Аппаратура Conex® контролирует себя сама, обеспечивая постоянное высокое качество воды.

Conex® DIA имеет три версии:

  • Conex® DIA-1: Универсальный измерительный усилитель и регулятор
  • Conex® DIA-2: Двойной измерительный усилитель и регулятор
  • Conex® DIA-2Q: Двойной измерительный усилитель и многофункциональный регулятор

Характерные особенности

  • Функция калибровки выполняет проверку достоверности во избежание сбоев.
  • Функция регистрации регистрирует данные датчика и значения для калибровки с датой и временем.
  • Кроме того, аппаратура контролирует температуру и, при необходимости, выполняет регулировку.
  • Девять языков на дисплее: немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, португальский, голландский, польский, русский.


Предварительно смонтированные системы

Предварительно смонтированные системы DIA включают регуляторы и проверенные на практике электроды на пластине, готовые к быстрому монтажу. Система оснащена одним из этих регуляторов:

  • Conex® DIA-1: для Cl2, ClO2 или O3
  • Conex® DIA-2: Cl2 (или ClO2 или O3) и для pH
  • Conex® DIA-2Q: Cl2 (или ClO2 или O3) и для pH (или редокс)

Система оснащена одной из этих измерительных ячеек AquaCells:

  • D1, герметичная, с двигателем очистки
  • D2, герметичная, с гидро-механической очисткой
  • D3, негерметичная, с гидро-механической очисткой

Характерные особенности

  • Подготовленная кабельная арматура
  • Измерительная ячейка для Cl2, ClO2 или O3
  • Дополнительный электрод для определения pH
  • Температурная компенсация

Назначение

  • Обработка питьевой воды
  • Контроль pH при дозировке кислот и щелочей, контроль и регулировка хлорного остатка
  • Обработка воды плавательных бассейнов и воды для купания
  • Контроль pH при дозировке кислот и щелочей, контроль и регулировка хлорного остатка
  • Обработка промышленных технологических вод
  • Контроль pH при дозировке кислот и щелочей, контроль и регулировка хлора, диоксида хлора или озона
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Дезинфекция расходных баков и очистка на месте.

Преимущества

  • Девять языков на дисплее
  • Кроме того, аппаратура контролирует температуру и выполняет регулировки
  • Функция регистрации регистрирует данные датчика
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by