- Максимальный напор
- 1 м
- Maкс. расход
- 0.50 м³/ч
- Максимальное давление
- 10 бар
- Температура жидкости
- 0 .. 95 °C
Экономьте воду и электроэнергию с циркуляционными насосами COMFORT
Циркуляционные насосы серии COMFORT помогут забыть об ожидании горячей воды. Теперь вы не будете тратить время и воду, ожидая, когда из крана пойдет горячая вода. Все насосы серии COMFORT, соединенные с обратным трубопроводом, мгновенно обеспечивают подачу горячей воды по всему дому. Это избавляет от дорогостоящего и доставляющего неудобства ожидания нагрева воды. В результате, вы одновременно сокращаете расходы и обеспечиваете себе комфортное потребление горячей воды.
COMFORT - специальная серия циркуляционных насосов для систем горячего водоснабжения частного дома или квартиры. Проточная часть этих насосов выполнена из коррозионностойкой латуни в целях защиты от химического контакта с перекачиваемой горячей водой. Насосы работают энергоэффективно и бесшумно благодаря современному двигателю на постоянных магнитах. Уменьшенная монтажная длина и компактные размеры этих насосов позволят встроить их в контур рециркуляции даже в самых тесных условиях. В случае необходимости разъёмная конструкция корпуса позволит без труда прочистить проточную часть насоса.
В зависимости от исполнения насосы серии COMFORT оснащены на выбор специальными режимами работы, которые позволят меньше платить за электроэнергию путём исключения работы насоса в невостребованные периоды.
Режимы работы в насосах COMFORT
Непрерывный режим
Насос работает 100% времени.
Таймер
Насос работает только в настроенные периоды времени. Настроить график работы насоса можно вручную на лицевой панели.
Контроль температуры
Насос автоматически включается и выключается для поддержания горячей температуры воды. Точки включения и выключения насос рассчитывает индивидуально для каждой системы самостоятельно, поэтому ручная настройка не требуется. Для измерения температуры воды насос использует встроенный и выносной датчик.
AUTOADAPT
Наиболее энергосберегательный режим работы насоса. Работая в этом режиме, насос анализирует график потребления воды жильцами и, на основании результатов анализа, составляет график своей работы. В результате за 20 минут до того, как кран может быть открыт, насос включится и проведёт циркуляцию горячей воды в системе ГВС. Насос использует два датчика температуры – внутренний и внешний.
Для составления графика потребления горячей воды насосу требуется две недели. В течение этого времени насос будет работать в режиме контроля температуры.
Модели насосов COMFORT
Доступны:
- базовая модель COMFORT 15-14 B PM;
- продвинутая модель, оснащённая режимом контроля температуры (обозначение “DT”) - COMFORT 15-14 BDT PM;
- продвинутая модель, оснащённая функцией «Контроль температуры» (обозначение “T”) - COMFORT 15-14 BT PM;
- продвинутая модель, оснащённая режимами управления “AUTOADAPT” и “Контроль температуры” (обозначение “A”) - COMFORT 15-14 BA PM;
- модели, дополнительно укомплектованные обратным и отсечным клапаном (обозначение “X”) - COMFORT 15-14 BX PM, COMFORT 15-14 BXDT PM, COMFORT 15-14 BXT PM и COMFORT 15-14 BXA PM.
Особенности и преимущества
- Низкий уровень потребляемой электроэнергии
- Низкий уровень шума
- Модели с функцией AUTOADAPT обеспечат минимальное энергопотребление
- Эффективная конструкция двигателя с постоянными магнитами
- Простое техническое обслуживания благодаря съёмной конструкции электродвигателя
- Длительный срок службы.
- Корпус насосов выполнен из коррозионностойкого материала – латуни
- Насосы изготовлены из материалов, сертифицированных для использования с питьевой водой
- Премиальный «Сервис за 24 часа»
- Гарантия 2 года.
Технические характеристики
Температура жидкости:
от +2 °C до +95 °C
Потребляемая мощность:
до 7 Вт
Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов об этом ассортименте продуктов
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Become an expert in just a few clicks
Save time in your daily work by improving your skills, your know-how and your business with the online training platform ECADEMY.
Click on a course below to start your training now.
Услуги
Сервисные предложения при подборе, монтаже, эксплуатации и замене насосов.
Продукты и услуги
Компания Grundfos предлагает широкий спектр услуг, созданных для получения максимальной отдачи от инвестиций в оборудование. Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию.