CMBE

Обзор

Обзор

Grundfos CMBE - это насосная установка со встроенным преобразователем частоты, благодаря чему обеспечивается поддержание постоянного давления в точках водоразбора независимо от количества потребителей. При изменении потребности потребления воды датчик давления подает сигнал на преобразователь частоты, который производит корректировку частоты вращения рабочих колес, если это необходимо. Насосная установка CMBE готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Установка CMBE помимо насоса CME со встроенным преобразователем частоты содержит в себе 5-позиционный штуцер со встроенным обратным клапаном, мембранный бак, манометр, датчик давления.

Установка СМBЕ в основном применяется в сфере хозяйственно-бытового водоснабжения и водоснабжения небольших коммерческих зданий или в системах повышения давления. 

Технические характеристики:

Страна-производитель
Венгрия
Гарантия
24 мес.
Давление включения
на 0.5 бар ниже заданного значения
Максимальное рабочее давление
10 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Температура окружающей среды во время эксплуатации
от –20 °C до +55 °C
Допустимая температура перекачиваемой жидкости
от 0 °C до 60 °C
Уровень шума
не более 55 дБ
Промышленная частота
50 Гц
Напряжение сети
1 х 230 В
Количество пусков в час
Максимально 100
Класс защиты
IP 58
Класс изоляции
F
Длина кабеля
1.5 м

Особенности и преимущества

  • Поддержание постоянного давления воды при переменном расходе в нескольких точках системыводоснабжения.
  • Комплектная установка водоснабжения. Установка CMBE включает в себя: насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, мембранный напорный бак 2 л, датчик давления, манометр, обратный клапан и кабель со штекером.
  • Компактная конструкция.
  • Высокая надежность.
  • Все рабочие детали насосов CMЕ, соприкасающихся с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющейстали.
  • Простая установка. Установка CMBE готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.
  • Низкое потребление энергии электродвигатели MGE нового поколения превосходят по КПД требованиякласса энергоэффективности IE4.
  • Защита от «сухого» хода.Защита от «сухого» хода производится на основе анализа значений тока I.
  • Бесшумная работа.Уровень шума ниже 55 дБ(А).

Преимущества

  • - Поддержание постоянного давления благодаря встроенному преобразователю частоты
  • - Компактная конструкция
  • - Высокая надежность, проверенная временем, благодаря исполнению насосов CME из нержавеющей стали
  • - Простая установка – установка CMBE готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания
  • - Низкое потребление энергии - электродвигатели MGE нового поколения превосходят по КПД требования класса энергоэффективности IE4
  • - Защита от сухого хода
  • - Бесшумная работа уровень шума ниже 55 дБ(А)
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by