CMB

Обзор

Обзор

Установки повышения давления Grundfos CMB (бак 24 литра) на базе центробежных насосов серии CM представляют собой профессиональные автоматические насосные установки, которые включаются и отключаются в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении.

Установка поставляется готовой к эксплуатации с предустановленным значением давления при запуске и соответствующим значением давления предварительной зарядки бака. Разница между давлением включения и давлением отключения установки составляет примерно 1 бар. Установка повышения давления Grundfos CMB (бак 24 литра) включает в себя насос CM, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер, собранные в единый агрегат. Насосная установка Grundfos CMB  (бак 24 литра) готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Область применения 

Установка повышения давления Grundfos CMB (бак 24 литра) в основном применяется для широкого ряда задач бытового водоснабжения: водоснабжение и перекачивание воды в частных домах, садоводстве. 

Технические характеристики

Страна-производитель
Венгрия
Гарантия
24 мес
Давление включения
1.5 бар
Максимальное рабочее давление
10 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь/ чугун
Температура окружающей среды во время эксплуатации
от –20 °C до +50 °C
Допустимая температура перекачиваемой жидкости
от 0 °C до 60 °C
Уровень шума
менее 55 дБ
Промышленная частота
50 Гц
Напряжение сети
1 х 230 В
Количество пусков в час
Максимально 100
Класс защиты
IP 44
Класс изоляции
F
Длина кабеля 
1.5 м

Преимущества

  • - Бесшумная работа уровень шума ниже 55 дБ(А)
  • - Длительный срок службы
  • - Высокая надежность, благодаря исполнению самовсасывающих насосов CM из нержавеющей стали
  • - Полностью укомплектованный, готовый к подключению насосный агрегат, включающий в себя: насос CM, блок автоматики PM1/PM2, кабель со штекером
  • - Простая установка – насосная установка CMB готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания
  • - Защита от сухого хода и цикличности
Написать письмо
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by