BMEX

Обзор

Обзор

Высоконапорная система BMEX компании Grundfos подходит для водоподготовки, связанной с опреснением морской и солоноватой воды.

Все детали проточной части системы опреснения рассчитаны на контакт с морской водой. Все части насоса, контактирующие с морской водой, изготовлены из 904L или двухфазной нержавеющей стали.

Кроме того, детали, контактирующие с водой в рекупираторе, работающем под давлением, изготовлены из двухфазной нержавеющей стали и керамики.

Установка повышения давления ВМЕХ включает в себя:

  • питающий насос высокого давления BME
  • один или более рекупираторов
  • циркуляционный насос высокого давления BM из высококачественной нержавеющей стали
  • частотно-регулируемый электропривод

Примечание: Рама-основание и коллектор относятся к дополнительным элементам рекупиратора.

Установка повышения давления BMEX основана на системе гидравлики погружных насосов Grundfos SP_R и устройстве рекуперации энергии.

Установка повышения давления используется для:

  • опреснения морской воды в системе обратного осмоса, т.е. системах SWRO (SWRO = опреснение морской воды методом обратного осмоса).

Назначение

  • Опреснение солоноватой и морской воды.

Особенности и преимущества

  • Экономия электроэнергии до 60 % по сравнению с традиционными системами, что обеспечивает быструю окупаемость
  • Коррозионно-устойчивые и износоустойчивые внутренние керамические компоненты
  • Муфтовые соединения для простого монтажа
  • Рама и коллектор из высококачественной нержавеющей стали
  • Высокий расход и напор
  • Двигатель и подшипники являются стандартными компонентами
  • Уплотнение вала, не требующее техобслуживания
  • Высокоэффективная клиноременная передача
  • Легко разбирается для обслуживания.

Технические характеристики

Подача: до 2500 м3
Напор: до 810 м
Температура окружающей среды: до +40 °C
Максимальное рабочее давление: 80 бар





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Преимущества

  • Рама и коллектор из высококачественной нержавеющей стали
  • Коррозионно-устойчивые и износоустойчивые внутренние керамические компоненты
  • Муфтовые соединения для простого монтажа
Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by