ALPHA3

Обзор

Обзор

Представляя Вашему вниманию новый насос APLHA3, Grundfos предлагает переосмыслить роль компактного циркуляционного насоса в системе отопления. ALPHA3 не только позволяет провести профессиональную гидравлическую балансировку двухтрубной радиаторной системы отопления, но теперь и балансировку систем «теплых полов». Кроме того, новые функции и дополнительные встроенные защиты повысили надёжность работы насоса и увеличили устойчивость всей отопительной системы.

Назначение

Насос GRUNDFOS ALPHA3 спроектирован для циркуляции жидкостей в системах отопления. Насосы с корпусами из нержавеющей стали также могут использоваться в системах горячего водоснабжения.

Насос GRUNDFOS ALPHA3 подходит для:

  • Систем с постоянным или переменным расходом, в которых необходимо оптимизировать рабочую точку насоса;
  • Систем с переменной температурой в напорном трубопроводе;
  • Систем, в которых необходимо понижение производительности в ночной период.

Для дома площадью 200 м2 экономия составит 3 600 руб./год, а дополнительные затраты на насос ALPHA3 окупятся за 2 года*

Ключевые преимущества гидравлической балансировки отопительных систем с использованием решения Grundfos ALPHA3:

  • Снижение затрат на топливо до 20 %
  • Экономия 3 600 руб./год на топливе для дома 200 м2 
  • *Срок окупаемости дополнительных затрат - 2 года
  • *Снижение затрат на оборудование отопительной системы до 10 %
  • Устранение шума воды в термоголовках радиаторов
  • Простой и быстрый процесс компьютерной балансировки системы с профессиональным результатомДетальный отчёт по результатам балансировки в электронном виде, готовым к печати

Особенности и преимущества

  • NEW! Профессиональная простая балансировка систем отопления радиаторных систем отопления и систем «теплых полов»;
  • Запатентованная функция AUTOADAPT;
  • Три фиксированные частоты вращения, три режима поддержания постоянного перепада давления, три режима пропорционального регулирования перепада давления;
  • Функция автоматического перехода в ночной режим работы;
  • NEW! Функция летнего режима;
  • NEW! Увеличенный пусковой момент обеспечивает быстрый и лёгкий запуск насоса;
  • NEW! Защита от сухого хода;
  • NEW! Увеличенный модельный ряд (до 8 метров напора);
  • Высокая эффективность – двигатель на мощных неодимовых магнитах;
  • Потребляемая мощность от 3 до 50 Вт, модель 25-40 (3-18 Вт);
  • Лёгкое и быстрое подключение без применения отвёртки с помощью нового ALPHA-штекера;
  • Не требуется удаления воздуха из насоса;
  • Графическая индикация: режимов работы, текущего потребления электрической энергии, текущие характеристики подачи теплоносителя (расходомер);
  • Катафорезное покрытие проточной части обеспечивает эффективную защиту от коррозии и превосходные гидравлические характеристики;
  • Теплоизолирующий кожух поставляется в комплекте с насосом;
  • При подключении насосов через ИБП (источник бесперебойного питания) существенно увеличивается период работы всей системы отопления благодаря низкому электропотреблению насосов
  • Производится в Дании.

Технические характеристики

Макс. расход (Q): 3,8 м3
Макс. напор (Н): 8 м
Температура жидкости: 2 - 110 °C

Преимущества

  • - Профессиональная простая балансировка радиаторных систем отопления и систем «теплых полов»;
  • - Запатентованная функция AUTOADAPT
  • - Три фиксированные частоты вращения
  • - Функция автоматического перехода в ночной режим работы
  • - Функция летнего режима
  • - Увеличенный пусковой момент обеспечивает быстрый и лёгкий запуск насоса
  • - Высокая эффективность – двигатель на мощных неодимовых магнитах
  • - Потребляемая мощность от 3 до 50 Вт
Каталоги и сертификаты
Брошюра "Циркуляционный насос ALPHA3"

Брошюра "Циркуляционный насос ALPHA3"

Быстрая профессиональная балансировка системы отопления


Листовка 'ALPHA3'

Листовка 'ALPHA3'

Как быстро провести балансировку системы отопления?


Сертификат соответствия TC RU C-DK.АЯ30.B.00651 (01.04.19)

Сертификат соответствия TC RU ...

Насосы циркуляционные, типы: UP, UPS, UPSD, UPSO, UPA, UPM, Solar, ALPHA, MAGNA, комплектующие и запасные части к ним


Каталог - Циркуляционные насосы с мокрым ротором

Каталог - Циркуляционные насосы с ...

ALPHA3, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA SOLAR, UPS, UPSD серия 100, UP


Написать письмо
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by