Автоматика и системы управления

Обзор

Водозабор является первым шагом любой системы водоснабжения. Если ваш источник - подземные или поверхностные воды рек и озер, опреснение морской воды или вторично используемая, очищенная вода, Grundfos предлагает комплексные решения на основе широкой линейки насосного оборудования. 

Устойчивый водозабор из источника в течение продолжительного времени требует эффективных решений для насосных станций, обеспечивающие бесперебойную эксплуатацию и оптимизированное энергопотребление. 

Grundfos обладает многолетним опытом в области разработки систем контроля и управления для насосных решений и самостоятельно производит двигатели, электронику и шкафы управления почти для всех своих насосов.

Внешние преобразователи частоты CUE для регулирования частоты вращения насосов или блок защиты MP204 для
контроля состояния двигателя нерегулируемых насосов, обеспечивают оптимальную адаптацию к изменяющимся условиям. Это позволяет идеально сочетать гидравлику, двигатели, электрические и механические компоненты, которые входят в состав комплексного решения насосной станции, обеспечивая максимально возможную эффективность.

На протяжении многих лет Grundfos стал инициатором многочисленных разработок, которые стали или становятся отраслевыми стандартами. Grundfos вносит существенный вклад в развитие энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Именно они позволят инфраструктуре водоснабжения решать встающие перед ней проблемы и соответствовать принимаемым стандартам.

Высокоэффективные двигатели Grundfos в комбинации преобразователем частоты соответствуют требованиям мирового законодательства по энергоэффективности, а по ряду параметров превышают эти требования.

Учитывая, что в среднем 85% расходов за весь срок службы стандартной насосной системы приходится на энергопотребление, переход на оборудование, оснащенное высокоэффективными двигателями последнего поколения,
позволит сократить эти расходы до 50%, снизив при этом и воздействие на окружающую среду.

Решения Grundfos специально разработаны для коммунальных сетей, а комплект оборудования уже включает в себя все необходимые компоненты. Grundfos может пойти дальше большинства в деле доставки воды для жизни в плане финансовой и экологической рациональности. Мы проникаем в суть вопросов, связанных с охраной водных ресурсов, удовлетворением потребностей клиентов и обеспечением эффективной инфраструктуры. Проведение посконаладочных работ с участием Grundfos гарантирует правильную установку, а договор на сервисное обслуживание распространяется на различные обстоятельства, включая плановое техническое обслуживание, поставки запчастей и аудит насосов.

Продукты