Повышение давления в системе водоснабжения

Обзор

Наличие неполноценной системы водоснабжения, когда в душе и из кранов вода истекает со слабым напором или неравномерно значительно снижает комфорт в частных домах. Наши комплектные насосные установки для вооснабжения предназначены для компенсации потерь давления - будь то в случае недостаточного давления в водопроводной мгистрали или же нескольких открытых кранов. Наличие установок Grundfos гарантирует стабильный напор и постоянный комфорт. 

MQ – компактный, но мощный

MQ является компактной насосной установкой, со встроенным гидробаком, который способен  повышать напор как в водопроводной сети подключенной к магистрали, так и поднимая воду из колодца. Без особых усилий он будет поднимать воду с глубины 8 метров. Учитывая более 1 миллиона MQ, эксплуатируемых в настоящее время, установка такого насоса позволит вам гарантировать исключительные напорные характеристики, доступность пользования водой как в городской квартире .

Подробнее

Насосная установка CMBE – постоянное давление

CMBE предназначен для повышение давления в водопроводной сети частных домов, дач и в летних домиков, ферм, огородов и садов.

Установка CMBE включает в себя: насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты,мембранный напорный бак 2 л, датчик давления, манометр, обратный клапан и кабель со штекером.

Встроенный частотный преобразователь позволяет поддерживать постоянный напор при переменном раходе воды.

Подробнее

Насосная установка CMB с PM1 и PM2 – управляйте водоснабжением играючи

Grundfos CM представляет серию мощных, надежных и бесшумных насосов, чья конструкция созданна с учетом принципов компактности и модульности. Полностью укомплектованный, готовый к подключению профессиональный насосный агрегат. Установка CMB включает в себя: насос CM, мембранный напорный бак (24 л или 60 л), регулятор давления, манометр, кабель со штекером. Универсальный регулятор давления Pressure Manager от Grundfos поможет создать "умную" систему водоснабжения, управляющую вашим насосом в соответствии с профилем водопотребления в бытовых системах водоснабжения и системах повышения давления.

Подробнее

 

Выберите продукт, который удовлетворит ваши потребности

В помощь монтажникам

Grundfos-Installer-Companion-App-262x120

Возможно, прямо сейчас вам понадобилась помощь в устранении неполадок – или вам нужно убедиться в том, что конкретная модель и конкретный типоразмер насоса подходит к вашему объекту.

Мобильные приложения

Продукты

    Facebook Twitter LinkedIn