Водоподготовка технической воды

Обзор

Обзор

Очистка сточных вод способом концерна Grundfos
– Очищайте свой бизнес с помощью эффективных решений по подготовке воды

Если вы ищете высоконадежные решения для водоподготовки, опыт Grundfos будет соответствовать всем вашим ожиданиям. Как поставщик полной линейки, мы охватываем весь цикл водопотребления, от подачи и подготовки до распределения, и гарантируем, что каждый этап точно обеспечивает требуемое качество воды. Независимо от того, нужно ли сделать питьевую воду из морской воды или тщательно обработать воду высшей степени очистки.

Будучи экспертом в дозировании, Grundfos предлагает передовые цифровые дозировочные насосы в дополнение к широкому спектру насосов механического дозирования для предварительной обработки и дезинфекции. Цифровые дозировочные насосы специально разработаны для безопасного и точного дозирования даже очень малых количеств химических веществ – вплоть до 0,0025 л/ч.  Это способствует экономичной эксплуатации за счет снижения перерасхода дорогостоящих химикатов. Кроме того, полностью исключается риск порчи продукции вследствие добавления слишком большого количества химикатов. Поскольку дозирование непрерывное, это сокращает количество циклов пуска-останова (наиболее "стрессовых" для оборудования операций), а также исключает возможность коррозии и обеспечивает более длительный срок службы насоса.

В серии дозировочных насосов также предлагаются механические дозировочные насосы, которые способны выполнять дозирование в объеме до 8 000 л/ч, и вести обработку при давлении до 200 бар в особых условиях.

Спектр решений Grundfos для водоподготовки также включает в себя высококачественные системы дезинфекции и блоки измерения и управления, которые могут изготавливаться под заказ для соответствия вашим потребностям.

Решения Grundfos по водоподготовке могут быть изготовлены под заказ для оптимизации сложных и трудоемких промышленных процессов, при этом профессиональная поддержка всегда доступна. Как поистине глобальная компания, Grundfos имеет представительства в 45 странах по всему миру, обеспечивая вам или вашим поставщикам легкий доступ к экспертной поддержке на родном языке.

Области применения
Grundfos производит полный спектр продукции, охватывающий весь цикл потребления воды: подачу, подготовку, распределение и сбор сточных вод

Водная промышленность – очищайте свой ...

Grundfos производит полный спектр продукции, охватывающий весь цикл потребления воды: подачу, подготовку, распределение и сбор сточных вод


Справочник – полное описание различных вариантов водоподготовки (фильтрация, ионный обмен, дистилляция и др.)

Насосы в водоподготовке

Справочник – полное описание различных вариантов водоподготовки (фильтрация, ионный обмен, дистилляция и др.)


Справочник - Механические уплотнения валов для насосов

Механические уплотнения валов для ...

Справочник - Механические уплотнения валов для насосов


Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.

Центробежный насос

Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.


Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.

Справочник по насосам

Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.


Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by