Водоподготовка - Горнодобывающая промышленность

Обзор

Обзор

Grundfos имеет многолетний опыт в подаче воды и водоподготовке. Водоподготовка включает процессы, с помощью которых проводится обработка воды для соответствия её качества назначению, а также для использования в горнодобывающей промышленности и переработке минерального сырья. Grundfos поставляет комплексные решения для водоподготовки - от простой фильтрации до обработки воды для горнопромышленных городов, соответствующей самым высоким стандартам качества.

Grundfos может поставлять насосные системы для отделения твердых примесей с использованием методов механической очистки, таких как осаждение и фильтрация, дозировочные насосы для химической очистки воды (дезинфекция и коагуляция), а также нехимической очистки, как, например, обработка УФ.

Ассортимент насосных системы Grundfos включает различные решения - от погружных насосов, насосов с односторонним всасыванием и до хорошо зарекомендовавших себя вертикальных многоступенчатых центробежных насосов (CR). Полный диапазон дозирующих насосов для больших или малых объемов жидкостей оснащён различными технологиями. Grundfos поставляет электронное и электрохимическое оборудование для обеспечения полнофункционального управления, а также управления через ПЛК, полностью автоматические системы для подготовки сухих материалов и надёжного дозирования.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по запуску в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию согласно вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находится в зоне установки оборудования.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by