Обработка сточных вод - Горнодобывающая промышленность

Обзор

Обзор

В горнодобывающией отрасли очистка сточных вод представляет собой процесс удаления загрязняющих веществ из воды, сбрасываемой при выполнении добычных операций, обработке минерального сырья, а также из поверхностных стоков. При очистке сточных вод для удаления загрязняющих веществ обычно используются механические, биологические и химические процессы.

Grundfos поставляет полный спектр компонентов для транспортировки, обработки и очистки хранящихся сточных вод и шлама, а также для процессов механической, биологической и химической обработки сточных вод. Также доступны необходимые комплексные решения для отслеживания, контроля и удалённого управления.

Способы очистки сточных вод могут включать как использование простых резервуаров осаждения, так и многостадийную биологическую очистку с применением новейших современных методик. Например, обработка технологических вод для их дальнейшего использования в процессах промывки, также является очень важным этапом, позволяющим значительно снизить требуемый объем подачи необработанной воды.

Высокопроизводительные насосы Grundfos сконструированы для дренажа, обработки сточных и канализационных вод, образущихся в процессе обработки минерального сырья, а также поступающих из горнопромышленных городов. Благодаря эффективным одноканальным рабочим колёсам и рабочим колёсам типа SuperVortex насосы Grundfos SE, изготовленные из коррозиестойких материалов, обеспечивают свободное перемещение крупных твёрдых частиц, значительно снижая риск засорения.

Мешалки и образователи потока от Grundfos являются оптимальными энергосберегающими решениями для смешивания в больших резервуарах, создавая большие потоки воды, движущиеся с равномерной скоростью при сниженном риске образования мертвых зон. Это оборудование имеет прочную конструкцию, изготовлено из коррозиестойких материалов, является простым в эксплуатации и техническом обслуживании, надёжно работает в неблагоприятных средах.

Полный диапазон дозирующих насосов для больших или малых объемов жидкостей оснащён различными технологиями. Grundfos поставляет электронное и электрохимическое оборудование для обеспечения полнофункционального управления, а также управления через ПЛК, полностью автоматические системы для подготовки сухих материалов и надёжного дозирования.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по запуску в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию согласно вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находится в зоне установки оборудования.


    Facebook Twitter LinkedIn
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by