Подземное осушение

Обзор

Обзор

Подземное осушение необходимо для беспрепятственного выполнения добычи полезных ископаемых. С осушением каменистых участков можно столкнуться в шахтах, каменных или гравийных карьерах, где обычно содержатся такие твёрдые вещества, как песок, глина, обломки выбуренной породы и прочие потенциально опасные объекты, а уровень pH обычно очень низок. Водоотливные насосы Grundfos предназначены для работы в самых требовательных средах, используются в горнодобывающей промышленности и шельфовой индустрии по всему миру.

Литые конструкции из таких высокопрочных материалов, как хромистая сталь и карбид кремния делают водоотливные насосы Grundfos AP оптимальными для использования в колодцах при временной или постоянной установке. Они могут выполнять операции, требующие высокого давления, без риска повреждения песком, мелкими камнями и прочими твёрдыми частицами. Литые чугунные конструкции и компактный дизайн характеризуют водоотливные насосы спектра DWK. В отличие от насосов линейки AP, данные насосы могут обрабатывать большие потоки, содержащие мелкие камни.

Ассортимент насосов Grundfos SE/SEV специально разработан для длительного пользования и обработки канализационных потоков различных объемов. Насосы этого спектра могут быть установлены в жидкости или сухой среде. Варианты в исполнении из коррозиестойких материалов более высокого класса также доступны при необходимости эксплуатации оборудования в более требовательных условиях.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по запуску в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию согласно вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находится в зоне установки оборудования.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by