Третичная очистка

Обзор

Обзор

Выброс очищенной воды в чувствительную среду или же её использование для обводнения территории требует выполнения такого способа третичной обработки, как, например, фильтрация и/или дезинфекция на, так называемом, этапе тонкой очистки сточных вод. Grundfos поставляет насосные системы, отвечающие варьирующимся требованиям данного этапа обработки сточных вод.

В данном случае используются не только наиболее популярные на данном этапе очистки средства, как, например, песчаные фильтры, но и барабанные фильтры и мембраны. Независимо от выбранной технологии насосные системы должны обеспечивать постоянный поток и давление как при подаче жидкости на фильтры, так и при обратной промывке. Твёрдые частицы остаются в фильтре при фильтрации, адгезии и перехвате. Удержанные вещества повышают уровень потери давления в фильтре и должны удаляться постоянно или же при падении давления до определённого уровня.

Центробежные насосные системы, доступные для данного спектра производительности, а также для монтажа в погружённом положении или в сухой зоне, подают необходимое количество жидкости на фильтры. Спектр многоступенчатых насосных систем повышения давления Grundfos Hydro MPC обеспечивает необходимый уровень давления для обратной промывки.

По завершении фильтрации и перед сбросом воды проводится дезинфекция. Grundfos поставляет комплексные дозирующие насосные системы для больших или малых объемов работ, основанные на различных технологиях дезинфекции. Дезинфицирующие системы Grundfos могут быть сконструированы согласно вашим нуждам и требованиям к дозировке.

Дезинфекция используется в процессе водоподготовки для значительного снижения количества микроорганизмов и повышения тем самым качества сбрасываемой воды. Химическая обработка является высокоэффективным доступным способом, использующимся сегодня на большинстве водоочистительных установок.

Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозирования и дезинфекции, которые также могут быть встроены в вашу систему. Специалисты Grundfos обладают знаниями, необходимыми для выполнения этих условий, а также могут адаптировать станции дозации для использования химических веществ в виде концентратов или готовых к использованию решений, согласно вашим требованиям, соответствующим процедурам безопасности, условиям хранения химических веществ и конструкции системы.

Обычно хлорсодержащие вещества являются наиболее часто используемыми для проведения химической дезинфекции сточных вод. Grundfos может рекомендовать и поставить решения для дезинфекции на основе хлористых смесей, например, хлоргаза (Cl2), гипохлорита натрия (NaOCl) и двуокиси хлора (ClO2). Системы управления и контроля расширяют возможности повышения эффективности и надежности.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных и дозирующих решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до запчастей.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by