Спринклерное орошение

Обзор

Обзор

Постоянно работающие спринклерные системы эффективны для охвата больших площадей. Частотно регулируемые насосы и датчики давления автоматически производят регулировку производительности насоса в соответствии с потребностями группы спринклеров. Это позволяет обеспечить более высокую однородность орошения и сократить затраты на электроэнергию. Контроллер насоса обеспечивает дополнительные преимущества защиты насоса от "сухого" хода или перебоев в энергоснабжении, продлевая его ресурс.

При сильных морозах садоводам требуется эффективная защита от замерзания, запускающуюся автоматически при понижении температуры. Для того чтобы обеспечить надёжную работу данной системы и устранить слой льда подходят наши насосные системы, оснащённые специальными распылительными головками.

С нашей точки зрения, принципы работы данного оборудования аналогичны принципам работы любой другой системы полива и орошения. Перекачивая воду с необходимым и постоянным уровнем давления, наши насосные системы обеспечивают доставку однородной водяной массы, которая поможет защитить каждый сантиметр посадки урожая.

Датчики температуры, функции передачи данных и автоматизации легко интегрируются для обеспечения надёжной работы насоса. Сигнал тревоги будет отсылаться непосредственно землевладельцу при возникновении каких-либо проблем.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by