Обработка ила

Обзор

Обзор

Ил является побочным продуктом, образующимся в процессе обработки сточных вод на любой установке обработки традиционного типа. При этом в процессе выброса очищенных сточных вод, согласно требованиям по сбрасываемому количеству, обработка осадка становится всё более сложной процедурой. Обычно окончательным способом утилизации становится использование в качестве удобрений в фермерских хозяйствах, сброс в места удаления отходов, сожжение на месте, или на территории сторонней перерабатывающей компании, как правило, с целью выработки энергии.

Процесс перекачки ила требует наличия оборудования, поддерживающего перемещение вязких веществ без угрозы засорения. Первичный ил необходимо перекачать из первичной осветлительной установки на установку обработки осадка. Для станции перекачивания ила необходимо подобрать насосы, соответствующие требованиям состава ила и объема потока.

Центробежные насосы Grundfos линейки SE/SL или S с рабочими колесами Vortex имеют прочную конструкцию и обычно используются в требовательных средах. Для выкачивания ила предпочтительны насосы, установленные в сухой зоне, поскольку это позволяет проводить частые проверки и упростить процедуры технического обслуживания.

Системы управления и контроля расширяют возможности повышения эффективности и надежности. Grundfos поставляет частотно-регулируемые приводы (Grundfos CUE) и оборудование защиты двигателя (MP204), которое контролирует условия его работы, обеспечивая оптимальный уровень производительности.

Уплотнение ила/осушение

Основной целью уплотнения ила/осушения является уменьшение объема ила, которое позволяет сократить объем и интенсивность последующих процессов обработки, а также требования к оборудованию. Более того, снижение количества воды позволяет уменьшить энергопотребление при нагрева ила в автоклаве. Эффективность осушения зависит от типа оборудования и состава ила.

Grundfos поставляет полностью автоматические PLC-управляемые системы, осуществляющие подготовку и надёжную дозацию органических коагулянтов или полиэлектролитов. Специалисты Grundfos обладают знаниями, необходимыми для выполнения этих условий, а также могут адаптировать станции дозации для использования химических веществ в виде концентратов, готовых к использованию решений или сухих химикатов, согласно вашим требованиям.

Ил может осушаться напрямую в концентрационном резервуаре или резервуаре для хранения ила. Обычно толщина слоя ила в концентрационном резервуаре увеличивается под воздействием силы тяжести или при механическом осушении в простых осушающих блоках, тем самым упрощается процедура осушения ила. Для образования крупные хлопьев шлама следует добавлять полиэлектролиты.

Осушение выполняется насосами Grundfos линейки SE/SL и S, специально разработанными для длительного пользования и управления потоками. Насосы этого спектра могут быть установлены в жидкости или сухой среде.

Резервуары могут быть оснащены низкоскоростными мешалками AMG для обеспечения однородной концентрации ила. Мешалки Grundfos имеют прочную конструкцию и изготовлены из коррозиестойких материалов, просты в эксплуатации и техническом обслуживании, беспроблемно работают в неблагоприятных средах.

Сбраживание ила

Обычно ил подвергается обработке при помощи различных способов сбраживания, целью которых является снижение количества органических веществ и присутствующих в твёрдых частицах микроорганизмов, вызывающих заболевания. Автоклавы, используемые для данного применения, имеют достаточно простой принцип работы, и несмотря на высокие температуры, требуемые для сбраживания ила, требуют выдержки в течение 25 - 30 дней. В данном процессе может использоваться низкоскоростная мешалка AMG.

Вследствие биологической деградации органического вещества в системе образуется биогаз. Биогаз может использоваться в системах комбинированной выработки тепла и электроэнергии (CHP) для производства тепла и электроэнергии.

В больших установках обработки сточных вод наиболее распространённым способом обработки осадка является анаэробная переработка. Анаэробная переработка приводит к дальнейшей деградации ила в анаэробных условиях, снижая количество органических веществ в иле на 40 - 60%.

После обработки происходит конечный процесс осушения. Осушённый ил следует утилизировать безопасным способом, например, посредством сжигания с целью производства энергии.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до запчастей.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by