Обработка/кучное выщелачивание

Обзор

Обзор

Кучное выщелачивание является промышленным процессом в горнорудном производстве и используется для получения таких ценных металлов, как медь, цинк, кобальт и никель из руды, добытой традиционным способом, размельчённой и транспортированной на этап орошения на водоупорной площадке для выщелачивания. Grundfos поставляет циркуляционные насосы, а также дозирующие насосы и насосы для дозирования химических веществ, насосы для процессов кучного выщелачивания, погружные насосы и насосы с односторонним всасыванием, обеспечивающие выполнение необходимых работ.

Решения для выщелачивания отличаются в зависимости от используемой руды. Процесс кучного выщелачивания является очень требовательным к конструкции насоса. Насосы Grundfos доступны в исполнении из нержавеющей стали или титана разной степени прочности, также они могут оснащаться магнитными приводами или различными типами осевых уплотнений. В дополнение к этому, Grundfos поставляет комплексные насосные решения любого масштаба, от погружных до насосов с односторонним всасыванием для обработки агрессивных жидкостей, содержащих химические вещества, такие как серная кислота и гидроксид натрия, а также жидкостей с низким уровнем pH при низкой концентрации серной кислоты или при её высокой концентрации более 90%. Также доступны решения для обработки чистого гидроксида натрия.

Полный диапазон дозирующих насосов для больших или малых объемов жидкостей оснащён различными технологиями. Grundfos поставляет электронное и электрохимическое оборудование для обеспечения полнофункционального управления, а также управления через ПЛК, полностью автоматические системы для подготовки сухих материалов и надёжного дозирования.

Насосные решения Grundfos позволяют повысить объем повторно используемой технологической воды, снижая потребление необработанной воды, а также количество сбрасываемой очищенной воды. Последующий процесс кучного выщелачивания потребует большого количества воды, 90% которой рециркулируется после обработки. Это позволяет минимизировать уровень воздействия на окружающую среду, что является одной из наиболее важных целей современной горнодобывающей промышленности.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по запуску в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию согласно вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находится в зоне установки оборудования.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by