Первичная обработка

Обзор

Обзор

Станция механической очистки

Необработанные сточные воды содержат большое количество крупных частиц, таких как туалетная бумага, ткань, салфетки, а также пластиковые пакеты и деревянные щепки. Подобные вещества следует удалять на первом этапе процесса очистки, в том числе во избежание засорения и возможного повреждения механических компонентов установки водоподготовки. Станция механической очистки является первым этапом механической обработки сточных вод.

Эффективное устранение содержащихся веществ позволит значительно снизить количество отходов и устранить неприятный запах. Grundfos поставляет насосы и средства управления для проведения эффективной обратной промывки сетчатых фильтров, обеспечивая тем самым бесперебойную работу станций механической очистки.

Ассортимент многоступенчатых систем повышения давления Grundfos Hydro MPC поможет вам с лёгкостью управлять зонами повышенного давления, а использование датчиков контроля уровня позволяет обеспечить эффективную обратную промывку всей станции механической очистки.

Удаление песка, гравия и смазки

По завершении этапа механической очистки сточных вод, на котором осуществляется удаление крупных предметов, следующим шагом становится удаление гравия и смазки. Данные вещества необходимо удалять перед началом следующей биологической фазы очистки, чтобы обеспечить бесперебойную работу водоочистительной установки.

Обычно используются аэрируемая песколовка и смазочная маслёенка, где постоянно происходит процесс аэрации, при котором удерживаются органические вещества в эмульсионном состоянии. Если песок и гравий не удаляются и попадают в первичный отстойник или далее в очистительную установку, это может привести к сильному засорению оборудования и его износу.

Для удаления гравия требуются усиленные насосы. Ассортимент насосов SE/SL, S и Grundfos с вихревыми рабочими колёсами специально разработан для длительного пользования и обработки тяжёлых канализационными потоков с непостоянным объёмом. Такие насосы могут быть установлены в жидкости или сухой среде. Они обеспечивают надёжное функционирование, необходимое для безопасной работы. Диффузорные системы Grundfos представлены мелкими или крупными мелкопузырчатыми диффузорами для объемных потоков воздуха в процессе отделения гравия и удаления смазки.

Уравнительный резервуар

Уравнительный резервуар предназначен для хранения избыточного количества сточных вод во время сильного дождя. Уравнительные резервуары могут быть эффективным средством оптимизации затрат на установку обработки сточных вод, поскольку их конструкция позволяет использовать резервуары меньшего объема для очистки при обеспечении стабильной гидравлической нагрузки.

Grundfos предлагает ассортимент насосных и управляющих решений, а также мешалки и чистящее оборудование, которые обеспечивают надёжную автоматическую работу резервуара для ливневых вод. Как только гидравлическая нагрузка снижена, высвобождается мощность для обеспечения эффективного перемещения сточных вод.

Резервуары ливневых вод могут иметь любой размер и форму. Ввод и вывод могут осуществляться под воздействием силы тяжести, насосной системой или комбинацией обоих способов, в зависимости от гидравлических условий. Насосы Grundfos позволяют удовлетворить эти высокие требования. Ассортимент насосов SE/SL, S и KPL/KWM Grundfos специально разработан для длительного пользования и обработки тяжёлых потоков. Такие насосы могут быть установлены в жидкости или сухой среде. Датчики контроля уровня позволяют отслеживать возможные колебания и необходимую мощность вашей насосной системы. Эти условия обеспечивают оптимальную перекачку сточных вод в уравнительный резервуар и из него.

Эффективное смешивание и очистка уравнительных резервуаров являются необходимыми условиями снижения эксплуатационных затрат и устранения неприятного запаха. Оборудование Grundfos RainJets специально разработано для данной цели, обладая прочной конструкцией и являясь простым в эксплуатации и обслуживании. Установки RainJets могут работать отдельно или в комбинации с прочными мешалками AMD.

Системы управления и контроля расширяют возможности повышения эффективности и надежности. В дополнение к частотно-регулируемым приводам (Grundfos CUE), Grundfos поставляет оборудование для защиты двигателя (MP204), которое контролирует условия его работы, обеспечивая оптимальный уровень производительности.

Первичная очистка

По завершении механической обработки начинается фаза первичной очистки, на которой устраняются органические вещества перед поступлением жидкости на этап биологической обработки. Простое оседание частиц под воздействием силы тяжести позволяет значительно снизить количество органических примесей в сточной воде, и в то же время это эффективный способ сокращения объема работ по очистке и соответствующих расходов.

В процессе первичной очистки важно создать оптимальные условия для оседания, далее условия потока и скорость течения воды адаптируются под необходимые условия осадкообразования. Осевшие при первичной очистке вещества являются сырым осадком, который в последствии перекачивается из первичного очистительного резервуара на этап обработки осадков. Ассортимент насосов SE/SL, S и Grundfos с вихревыми рабочими колёсами специально разработан для длительного пользования и обработки тяжёлых канализационными потоков с непостоянным объёмом. Такие насосы могут быть установлены в жидкости или сухой среде.

Возможно добавление химических веществ и полиэлектролитов для повышения производительности и улучшения процесса оседания шлама, что позволит удалять до 80% суспензированных веществ. Grundfos поставляет сборные дозирующие насосные системы для обработки больших или малых объемов вещества, использующие различные технологии образования осадка, флокуляции, а также регулировки уровня pH. Данные системы управляются ПЛК и надёжно работают в полностью автоматическом режиме в процессе подготовки и дозирования органических коагулянтов или полиэлектролитов.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных и дозирующих решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до запчастей.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by