Дождевальная машина с центральной осью

Обзор

Обзор

 

Данный способ орошения, осуществляемый при помощи дождевальных машин, является наиболее распространенным как в сельском хозяйстве, так и в ландшафтном поливе. Существует огромное множество моделей дождевальных машин, которые находят применение в самых разных областях.

Наиболее распространенным типом дождевальных машин является разбрызгиватель. Он может быть как неподвижным, при этом полив будет покрывать ограниченную площадь, так и оборудован вращающейся частью, что позволяет орошать почву в пределах полного круга. Устанавливая сопла разных диаметров, можно регулировать производительность и размер капель. Одним из преимуществ дождевальных машин является их способность разбрызгивать небольшие количества воды. Дождевальную машину можно настроить таким образом, чтобы на выходе из разбрызгивателя был мелкодисперсный туман, однако из-за сноса капель под действием ветра такое применение разбрызгивателей ограничивается только в безветренных или маловетреных областях. Хороший пример использования разбрызгивателей - в теплицах. Одной из особенностей использования разбрызгивателей является то, что исключена возможность загрязнения или порчи выращиваемых культур из-за попадания на них больших капель воды. Дальность полета капель у разбрызгивателей составляет примерно 15 м. При эксплуатации на открытом пространстве во избежание сноса дождевых капель ветром разбрызгиватели должны находиться как можно ниже к земле. Самый оптимальный вариант - если они устанавливаются на минимальном расстоянии от орошаемой почвы. При соблюдении режима эксплуатации производительность разбрызгивателей достаточно высока.

Для нормальной работы разбрызгивателей давление воды должно быть не ниже минимального значения. Поддержание в узких заданных границах таких параметров насоса как подача и напор, позволяет более рационально использовать воду и делает процесс ирригации наиболее эффективным.

Еще одним распространенным типом дождевальных машин являются динамические дождевальные аппараты с пружинным элементом, который приводится в движение струей воды. Под действием пружины элемент возвращается в свое начальное положение, поворачивая при этом на определенный угол сам разбрызгиватель. Дождевальный аппарат можно настроить таким образом, чтобы угол охвата поливаемой площади доходил до 360°. Дальность полета капель у среднеструйного дождевального аппарата составляет 25 м. У дальнеструйных аппаратов эта граница увеличивается до 70 м, а подача превышает 100 м3/ч.

Автоматические спринклерные системы, такие как круговое орошение, эффективны для охвата больших площадей. Частотно регулируемые насосы и датчики давления на шарнирном узле автоматически производят регулировку производительности насоса в соответствии с потребностью в круговом орошении. Это позволяет обеспечить более высокую однородность орошения и сократить затраты на электроэнергию. Контроллер насоса обеспечивает дополнительные преимущества защиты насоса от "сухого" хода или перебоев в энергоснабжении, продлевая его ресурс.

В зависимости от потребности в количестве воды Grundfos поставит системы, обеспечивающие подачу равномерного потока и необходимого давления на каждую форсунку шарнирной системы. Стандартная функция нашего частотно-регулируемого привода компенсирует перепад напора в магистрали, вызываемый изменением объема потока. Эта функция защищает от риска разрыва трубы, снижая уровень утечек и позволяет экономить электроэнергию. Если компонентами системы являются оросители, конструкция обеспечит наличие необходимого уровня давления для равномерного орошения на всей шарнирной системе.

Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by