Периферийное осушение

Обзор

Обзор

Вспомогательное осушение и поддержание постоянного уровня воды обычно подразумевают наличие установленных открытых шахтных колодцев. Grundfos предлагает гибкое и эффективное решение для удаления грязной или чистой воды, содержащей инородные вещества, и для регулировки уровня воды в скважинах глубиной от 30 до 600 м. Варианты в исполнении из коррозиестойких материалов более высокого класса также доступны при необходимости эксплуатации оборудования в более требовательных условиях с низким уровнем pH и наличием хлористых соединений.

Например, Grundfos поставляет насосы SP с пустой камерой, которые подходят для использования в обычных условиях, а также становятся быстрым и эффективным решением при необходимости более высокой мощности и работы на большей глубине. Наличие гибкого шланга позволяет с лёгкостью и без каких-либо проблем выполнять подобные требования.

При сильных колебаниях уровня необходимой производительности и установке множества насосов, использование частотно-регулируемых приводов позволит уравновесить гидравлическую нагрузку в шахтах посредством автоматического регулирования скорости насосов в соответствии с потребностями. Это позволяет оптимизировать процесс осушения во вспомогательных шахтах.

Защита электродвигателей Grundfos разрабатывается не только для самих двигателей, но и для насосов. Она используется совместно с интерфейсным модулем, обеспечивая контроль уровня воды при осушении, что усиливает защиту благодаря измерению не только электрических параметров электродвигателя. Это делает возможной регулировку по времени для стандартных процедур запуска/останова, что позволяет избежать повреждения насоса или двигателя, а также непредвиденных сбоев и затопления.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по запуску в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию согласно вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находится в зоне установки оборудования.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by