Осушение карьеров

Обзор

Обзор

Осушение открытой шахты необходимо для беспрепятственного выполнения добычи полезных ископаемых. Серые воды в открытых шахтах обычно содержат твердые вещества, например, камни, глину, серу, а уровень pH может быть очень низким. Водоотливные насосы Grundfos предназначены для работы в самых требовательных средах и используются в горнодобывающей промышленности и шельфовой индустрии по всему миру.

Литая чугунная компактная конструкция водоотливных насосов спектра DWK делает эти решения оптимальными для использования в колодцах при временной или постоянной установке. Они могут выполнять операции, требующие высокого давления, без риска повреждения песком, мелкими камнями и прочими частицами.

Grundfos поставляет водоотливные насосы для применения в тяжелых условиях эксплуатации и при наличии мощных потоков. Насосы данного спектра могут быть установлены в сухой зоне или же в жидкости, и доступны в исполнении из высокопрочных материалов, обеспечивающих защиту от коррозии для использования в требовательных средах. Также имеются и осевые насосы, устанавливающиеся в сухой среде, которые могут использоваться в менее требовательных средах.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по запуску в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию согласно вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находится в зоне установки оборудования.

Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by