Канализационные насосные станции

Обзор

Обзор

Сточные воды, поступающие на приёмную насосную станцию обработки, содержат все вещества, которые попали в канализационную систему. И это не просто бытовые канализационные стоки, но также и промышленные отходы, сточные воды из отелей, больниц, ресторанов, а также вещества, попадающие в канализацию напрямую из канализационных люков.

Насосы Grundfos позволяют удовлетворить эти высокие требования. Ассортимент насосов SE/SL, S и KWM Grundfos специально разработан для длительного пользования и обработки тяжёлых канализационными потоков с непостоянным объёмом. Такие насосы могут быть установлены в жидкости или сухой среде. Если конструкция насоса не позволяет предотвращать образование осадка, спектр прочных мешалок AMD обеспечит необходимый уровень смешивания, обеспечивая тем самым бесперебойную работу и не допуская появления неприятных запахов.

Приёмные насосные станции рассчитаны на сильные изменения необходимого уровня производительности. При установке нескольких приёмных насосов использование внешних частотно-регулируемых приводов (Grundfos CUE) позволит компенсировать гидравлическую нагрузку на станцию обработки сточных вод. Моделирование по технологии Computational Fluid Dynamics (CFD) на стадии разработки помогает обеспечить оптимальную транспортировку сточных вод через приёмную насосную станцию на этап механической обработки посредством визуального представления гидравлических условий насосной станции.

Системы управления и контроля расширяют возможности повышения эффективности и надежности. Помимо частотно-регулируемых приводов Grundfos поставляет оборудование для защиты двигателя (MP204), контролирующее условия его работы, обеспечивая оптимальный уровень производительности.

УдовлетворитьВаши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных станций. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все детали сервиса, от регламентного обслуживания до запчастей.

Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by