Подземное выщелачивание

Обзор

Обзор

Подземное выщелачивание или добыча растворением является процессом получения такого минерального сырья, как медь и уран, посредством бурения шахт в породах без необходимости использования традиционного метода бурения. Grundfos поставляет погружные насосы и насосы с односторонним всасыванием, обеспечивающие эффективное перекачивание образований или насыщенного раствора внутрь слоя и обратно, на горнообогатительную установку.

Решения для выщелачивания могут иметь различную конструкцию в зависимости от состава руды, от пресной воды для соляных пластов и кислоты или гидрокарбоната натрия для выщелачивания урана. От этих условий зависит конструкция насоса, и в данном случае Grundfos предлагает специализированные насосы для подземного выщелачивания. Насосы Grundfos доступны в исполнении из высокопрочной стали, а в некоторых случаях и из титана, они также могут оснащаться магнитными муфтами или различными типами осевых уплотнений. Насосные решения Grundfos могут обрабатывать жидкости с очень низким уровнем pH, а также серной кислотой с низкой или высокой концентрацией более 90%.

Полный диапазон дозирующих насосов для больших или малых объемов жидкостей оснащён различными технологиями. Grundfos поставляет электронное и электрохимическое оборудование для обеспечения полнофункционального управления, а также управления через ПЛК, полностью автоматические системы для подготовки сухих материалов и надёжного дозирования.

При сильных колебаниях уровня необходимой производительности и установке множества насосов, использование частотно-регулируемых приводов позволит уравновесить гидравлическую нагрузку в шахтах посредством автоматического регулирования скорости насосов в соответствии с потребностями. Это обеспечивает оптимальное выполнение процесса доставки насыщенного раствора в пласт.

Защита электродвигателей Grundfos разрабатывается не только для самих двигателей, но и для насосов. Она используется совместно с интерфейсным модулем, обеспечивая контроль уровня воды при осушении, что усиливает защиту благодаря измерению не только электрических параметров. Это делает возможной регулировку по времени для стандартных процедур запуска/останова, что позволяет избежать повреждения насоса или двигателя, а также непредвиденных сбоев.

Насосные решения Grundfos позволяют повысить объем повторно используемой технологической воды, снижая потребление необработанной воды, а также количество сбрасываемой очищенной воды. Это позволяет минимизировать уровень воздействия на окружающую среду, что является одной из наиболее важных целей современной горнодобывающей промышленности.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по запуску в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию согласно вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находится в зоне установки оборудования.


    Facebook Twitter LinkedIn
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by