Водоснабжение из скважин

Обзор

Обзор

Грунтовые воды - это наиболее стабильный источник для систем водоснабжения, обладающий свойствами природной фильтрации при прохождении через слои земли, в отличие от загрязнённых поверхностных вод, а также рек и озёр, для которых характерна нехватка воды в засушливый сезон.

Правильное извлечение грунтовых вод является определяющим фактором оптимизации энергопотребления и экологичности, которая в свою очередь позволяет снизить стоимость жизненного цикла. Эффективность данного процесса предполагает согласованность множества областей специализированных работ по группе скважин, включая резервуары для хранения грунтовых вод, скважины для сбора воды, скважинные насосы, трубопроводную систему подачи сырой воды, а также выполнение контроля качества грунтовых вод.

Grundfos предлагает погружные многоступенчатые насосы SP для скважин всех типов. Насосы SP производства Grundfos созданы с применением новейших технологий и обеспечивают максимальную эффективность в периоды высоких нагрузок, низкую долгосрочную стоимость и высокую надёжность эксплуатации. Благодаря использованию проверенных гидравлических технологий и превосходному качеству сборки насосы Grundfos работают без сбоев и способны выдерживать негативное воздействие песка.

Важной задачей является оптимизация группы скважин. В число наиболее распространённых проблем при работе с группой скважин входят неподходящие габариты используемых насосов, снижение уровня водяной поверхности, требующее перекачки насосом все больших объемов, а также проблемы, связанные со скоростью потока воды и перепадом давления в сети трубопроводов. Эти факторы могут вызвать ухудшение производительности, повышение затрат, а также потребовать проведения работ по защите минимального уровня грунтовых вод.

Grundfos рассматривает работу группы скважин в полном объёме и за счёт повышения эффективности обеспечивает энергосбережение и короткий срок окупаемости. Опыт показывает, именно на уровне группы скважин можно получить до половины экономии объема электроэнергии, используемой в муниципальной системе подачи воды.

Интегрируя частотно-регулируемые приводы и компоненты защиты двигателей, Grundfos может предложить комплексные системы, совместимость которых предусмотрена на этапе разработки. Grundfos CUE представляет собой одну из наиболее полных и универсальных линеек внешних переменных частотно-регулируемых приводов для насосных установок из представленных на рынке в настоящее время. Помимо простой в использовании защиты двигателя MP 204 мы предоставляем опцию круглосуточного контроля всех важных рабочих показателей, таких как сухой ход или перегрузка, для обеспечения бесперебойной работы.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволяют не только навыки управления группой скважин, но и предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by