Скважинное водоснабжение - промышленное применение

Обзор

Обзор

Грунтовые воды

Насосы и системы Grundfos для глубоких скважин являются отличным решением при необходимости выкачивания грунтовых вод. Вне зависимости от глубины, наши многоуровневые насосы высокого давления без проблем выполнят эту работу и выкачают для вас необходимое количество воды. После выкачивания грунтовых вод в дело вступают одноступенчатые и вспомогательные насосы, обеспечивающие перекачку воды к следующей точке - для последующей очистки или непосредственного использования.

Если грунтовые воды необходимо выкачивать непосредственно из под земли для последующего использования, решения Grundfos помогут вам в очистке воды и устранении химикатов. Очистка воды на месте также может быть рациональным решением при отсутствии площадки для хранения воды.

Насосы Grundfos для глубоких скважин могут оснащаться средствами контроля, спроектированными для надёжного управления и отслеживания работы насоса. Если требуются расширенные средства управления, систему можно оснастить дополнительным монитором для постоянного контроля процессов, происходящих под землей. В случае сбоев и отклонений система слежения выдаст оповещение, предлагая выполнить немедленное действие во избежание остановки системы. Контролировать качество грунтовых вод на каждом этапе очистки также можно при помощи надежных средств измерения и контроля.

Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by