Пылеподавление

Обзор

Обзор

Пылеподавление является важным аспектом горной промышленности, и для того чтобы снизить количество используемой необработанной воды, обычно выполняется процесс рециркуляции воды из отстойного резервуара. Образование пыли неизбежно при выполнении горных разработок и может привести к засорению труб и механических компонентов, что потребует дополнительного технического обслуживания и ремонта.

Системы распыления воды остаются наиболее эффективным и экономичным способом удаления пыли как при выполнении горновзрывных работ, так и для горнопроходческих работ. Насосные решения Grundfos перекачивают большие объемы жидкости за короткий промежуток времени, тем самым давая возможность использовать форсунки крупного размера и снизить необходимость фильтрации.

Отстойники являются экономичным способом сокращения объёма и стоимости последующей водоподготовки посредством снижения нагрузки по органическим веществам вследствие их осаждения под действием силы тяжести и последующего их удаления . Полученная вода может быть отфильтрована и обработана для дальнейшего использования в добычных процессах или для пылеподавления.

Ассортимент станции повышения давления Grundfos Hydro MPC позволяет вам с лёгкостью управлять зонами нагнетания, оптимальным образом транспортируя воду из отстойников для наполнения резервуаров, а также для поставки воды в системы распыления.

Литые конструкции из таких высокопрочных материалов, как хромистая сталь и карбид кремния делают дренажные насосы Grundfos AP оптимальными для использования в колодцах при временной или постоянной установке. Они могут выполнять операции, требующие высокого давления, без риска повреждения песком, мелкими камнями и прочими твёрдыми частицами. Литые чугунные конструкции и компактный дизайн характеризуют дренажные насосы спектра DWK. В отличие от насосов линейки AP, данные насосы могут обрабатывать большие потоки, содержащие мелкие камни.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая подбором, монтажом и техническим обслуживанием насосных решений. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по запуску в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию согласно вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находится в зоне установки оборудования.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by