Капельное орошение

Обзор

Обзор

 

Капельное орошение и микро-распыление рассчитаны на применения с низким давлением, когда существует потребность в снижении потенциального испарения и стока, насколько это возможно. Поддержание постоянного давления является важным для обеспечения равномерного его поступления в каждую зону системы, и при правильном управлении может оказаться наиболее энергоэффективным методом орошения.

Благодаря высокой эффективности использования воды этот метод становится все более распространенным по всему миру. При использовании этого метода практически исключаются потери воды из за ее испарения или стока. Отсутствие движущихся частей при подаче воды, а также отсутствие стока воды с почвы делают капельное орошение идеальным для использования на склонах и в холмистой местности.

Частотно-регулируемый насос обеспечивает постоянный уровень давления в зонах, позволяя при этом сократить эксплуатационные затраты. Средство управления, подключённое к насосу Grundfos, также может отслеживать показатели насоса, поэтому может использоваться для обнаружения засорения песочного фильтра. Для систем точного орошения Grundfos может интегрировать оборудование для впрыска химических веществ, выполняющее равномерное перемешивание в магистрали.

Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by