Подпитка котлов

Обзор

Обзор

Котёл

Производственные линии находятся в непосредственной зависимости от эффективной и надёжной работы котлов. Именно поэтому надежные питающие насосы Grundfos для паровых котлов, котлов с горячей водой и термомасляных котлов были специально разработаны для обеспечения оптимального уровня производительности в самых неблагоприятных условиях.

Все питающие насосы Grundfos могут быть оснащены интегрированным преобразователем частоты для оптимизации процессов с точки зрения температуры, уровня давления и качества пара. Если подпиточная вода является частью процесса, дозирующие насосы обеспечат сверхточную дозировку любой добавки.

Пар: Наиболее сложным способом применения питающих насосов является применения совместно с паровыми котлами. В данном случае присутствуют высокое давление, высокие температуры окружающей среды и значительное число запусков и остановов, негативно влияющих на работу насоса. Многоступенчатые насосы Grundfos полностью оптимизированы для работы в жёстких условиях, и эффективно справляются с неблагоприятными условиями на входе. В последствии данные насосы могут быть оснащены верхней частью с воздушным охлаждением, обеспечивающим защиту торцевого уплотнения от повреждений, вызываемых высокотемпературным воздействием, а также дисплеем, который позволит контролировать процесс и сможет предупредить о неполадках любого компонента.

Горячая вода: Одноступенчатые насосы для котлов с горячей водой поддерживают температуры до 110°C, тем самым обеспечивая подачу необходимого количества воды для любого процесса, а также поддерживая постоянную температуру в котле.

Масло-теплоноситель: Масло-теплоноситель является отличной безопасной альтернативой пару во многих процессах, особенно в тех, где требуется высокое давление. Питающие насосы Grundfos (одно- и многоступенчатые) применяются в системах с масляными теплоносителями и способны выдерживать воздействие температуры до 240°C.

Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by