Биологическая очистка

Обзор

Обзор

Биологическая очистка является наиболее распространённым способом дополнительной очистки сточных вод после этапа механической очистки, позволяющим удалить большое количество органических и биогенных веществ. И в то же время она является одним из крупнейших и дорогостоящих элементов установки для обработки сточных вод.

Процесс обработки активного ила, наиболее распространённый в процедуре биологической очистки, использует рост специальных хлопьеобразующих бактерий, находящихся в суспензированном состоянии в сточных водах. Для создания оптимальных для бактерий условий требуется определённая выдержка сточных вод перед началом процесса биологической очистки.

В процессе биологической очистки бактерии циркулируют между различными зонами обработки, в которых для них создаются специальные условия жизнедеятельности. В различных зонах применяются аэробные, аноксигенные и анаэробные условия, дающие различным биологическим процессам очистки возможность удалять органические вещества и нутриенты, такие как азот и фосфор.

Для осуществления циркуляции сточных вод между зонами используются рециркуляционные насосы Grundfos SRP, выполняющие надёжную перекачку больших потоков при низком напоре. Для предотвращения образования бактериальных флокулированных осадков использование образователей потока AFG от Grundfos является оптимальными энергосберегающим решением для смешивания в больших резервуарах, создающим большие потоки воды, движущиеся с равномерной скоростью при сниженном риске образования мертвых зон.

Для аэрации сточных вод во время биологической обработки Grundfos предлагает фиксированные или раздвижные системы мелкопузырчатых диффузоров для эффективной передачи кислорода. Аэратор AeroJet изготовлен из нержавеющей стали и может использоваться для аэрации сточных вод, в процессе обработки которых требуется и смешивание, и аэрация.

Если конструкция резервуара не позволяет использовать образователи потока, мешалки AMD и AMG имеют прочную конструкцию и изготовлены из коррозионностойких материалов, просты в эксплуатации и техническом обслуживании, беспроблемно работают в неблагоприятных средах.

Рециркуляция шлама из вспомогательного отстойника в резервуар насыщения кислородом является ключевым моментом процесса обработки активированного шлама. Эта операция эффективно выполняется насосами SE/SL, S и KPL/KWM Grundfos, специально разработанными для длительного пользования и управления потоками. Насосы этого спектра могут быть установлены в жидкости или сухой среде. Частотно-регулируемые приводы (Grundfos CUE) могут быть добавлены в зависимости от способа осуществления управления на станции обработки.

Grundfos поставляет комплексные дозирующие насосные системы для больших или малых объемов работ, основанные на различных технологиях. Данные насосы могут использоваться для регулировки уровня pH в технологическом резервуаре, а также для дозирования субстратов, например, для поддержания процесса биологического удаления фосфора и проведения процесса денитрификации.

Вторичное осветление

По завершении биологической обработки вода должна быть отделена от активного ила, данный процесс выполняется во вторичных осветительных установках. Активный ил имеет немного больший вес, чем вода, и отделение выполняется за счёт оседания хлопьев ила под воздействием силы тяжести благодаря конструкции осветлителя, что в свою очередь обеспечивает низкий уровень колебаний и низкую скорость.

Ассортимент насосов Grundfos SE/SL и S с рабочим колесом Vortex может обрабатывать вещества с концентрацией сухих примесей до 5%, обеспечивая возвратное откачивание шлама. Частотно-регулируемые приводы (Grundfos CUE) могут быть добавлены в зависимости от способа осуществления управления на станции обработки.

Большая часть осевшего ила возвращается в технологический резервуар для повторной обработки, а количество, равное дневной норме производства, перекачивается на этап обработки осадка. Рециркуляция ила обеспечивает его необходимый "возраст", что позволяет эффективно проводить очистку сточных вод.

Для улучшения процесса коагуляции и оседания ила могут быть добавлены химические вещества и полиэлектролиты. Grundfos поставляет дозирующие насосные системы в полной комплектации для обработки больших или малых объемов вещества, использующие различные технологии образования осадка и флокуляции. Данные системы управляются ПЛК и надёжно работают в полностью автоматическом режиме в процессе подготовки и дозирования органических коагулянтов или полиэлектролитов.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием решений для вашего технологического резервуара. Моделирование по технологии Computational Fluid Dynamics (CFD) может использоваться для оптимизации аэрации и смешивания жидкости. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до запчастей.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Оборудование
Контактное лицо
Торговая компания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by
Центр технического обслуживания

Телефон

+375 17 286 39 72(73)

Веб-сайт

http://www.grundfos.by