На заводе «ГРУНДФОС Истра» начался выпуск вертикальных насосов серий CRI/CRIE

25/09/2015

На заводе ГРУНДФОС Истра начался выпуск вертикальных насосов серий CRI/CRIE

В сентябре 2015 года на заводе «ГРУНДФОС Истра» начался выпуск новых вертикальных многоступенчатых насосов серий CRI/CRIE. Оборудование предназначено для систем водоснабжения и водоподготовки, линий пищевых производств, а также для промышленных предприятий, на которых требуется перекачивание жидкостей, химически нейтральных к материалам насоса.

По своей конструкции и рабочим характеристикам новые CRI идентичны хорошо зарекомендовавшим себя насосам CRN. Главное отличие заключается в том, что вся проточная часть CRI, контактирующая с перекачиваемой жидкостью, выполнена из менее легированной марки нержавеющей стали EN 1.4301/AISI 304, что позволяет снизить стоимость оборудования без потери качества. Насосы CRI/CRIE производятся в различных типоразмерах: от 1 до 20.

«Новые насосы обладают всеми преимуществами линейки CR: они надёжны, энергоэффективны, удобны в обслуживании и устойчивы к коррозии. CRI/CRIE имеют компактные габариты, а их конструкция позволяет устанавливать их в горизонтальных однотрубных системах. Оборудование оснащено торцевым уплотнением вала, не требующим технического обслуживания», – комментирует Роман Марихбейн, руководитель по развитию бизнеса Департамента промышленного оборудования компании «ГРУНДФОС».

Насосы GRUNDFOS серии CRIE оснащены современными энергоэффективными электродвигателями (до 2,2 кВт – класса IE4, от 3 кВт - класса IE3) с частотным преобразователем, оптимизирующим работу мотора в различных режимах эксплуатации. Наличие дисплея с интуитивно понятным интерфейсом обеспечивает простоту настройки оборудования. Для контроля и управления новыми насосами в режиме реального времени можно использовать мобильное приложение GRUNDFOS GO.

«Каждый произведенный на заводе «ГРУНДФОС Истра» насос проходит обязательную поверку на испытательном стенде, изготовленном в технологическом центре концерна в Дании, – продолжает Роман Марихбейн. – В ходе тестирования в автоматическом режиме проверяются технические характеристики, такие как напор, расход, КПД, а также нагрузки на двигатель».