GRUNDFOS открыл эпоху комфортного водоснабжения

09/08/2016

SCALA2

4 августа в Минске была представлена новинка от компании GRUNDFOS – автоматическая насосная установка SCALA2.

Во время дня открытых дверей шоу-рума «Центр сантехника» прошла презентация автоматической насосной установка SCALA2. Все посетители шоу-рума, среди которых были как приглашенные специалисты монтажных организаций, так и частные потребители, стали первыми в Беларуси, кто получил возможность увидеть установку SCALA2 и оценить все ее преимущества.

Согласно исследованиям компании GRUNDFOS до 80% владельцев загородных домов сталкиваются с проблемой слабого или нестабильного напора воды и перепада температуры, когда при открытии крана идёт ледяная или обжигающе горячая вода. Чтобы избежать подобных ситуаций, и была создана насосная установка SCALA2.

Теперь регулировать напор можно всего лишь нажатием одной кнопки. В
новинке предусмотрен ряд защитных механизмов от непредвиденных ситуаций. SCALA2 оснащена индикатором работы насоса GRUNDFOS EYE и световыми указателями ошибок, которые расположены на панели управления.

Благодаря этому определить причину остановки работы насоса не составит
труда. Функция автоостановки защитит от аварий в трубопроводе – насос не
будет работать без перерыва: обнаружив утечку, он автоматически
выключится. Защитные функции чрезвычайно востребованы, так как они
напрямую влияют на надёжность работы оборудования при нестабильном
напряжении в электросети, неполадках с источником водоснабжения и других
факторах: установка все сделает сама. Это действительно совершенно новая эпоха – эпоха комфортного водоснабжения.

Все посетители шоу-рума смогли проконсультироваться у специалистов Представительства ООО «Грундфос», задать интересовавшие их вопросы и подобрать оборудование GRUNDFOS, необходимое для их частных нужд. А специалисты монтажных организаций в преддверии отопительного сезона проявили большой интерес и к еще одной новинке GRUNDFOS - циркуляционному насосу ALPHA3, который позволяет быстро выполнить точную гидравлическую балансировку в системах отопления.

 

Видео "Эксперты рекомендуют SCALA2" можно посмотреть здесь.

SCALA2

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati