Завод «ГРУНДФОС Истра» начал выпуск нового поколения систем управления канализационными насосам

22/07/2015

Завод «ГРУНДФОС Истра» начал выпуск нового поколения систем управления канализационными насосами

В июле 2015 года на заводе «ГРУНДФОС Истра» началось производство обновлённых систем управления Control LC(D) 108s, которые отвечают за работу дренажных и канализационных насосов, обеспечивают дополнительную надёжность системы, оперативно реагируя на аварийные ситуации.

Системы Control LC(D) используются для управления работой одного или двух насосов обычного или взрывозащищённого исполнения.

В отличие от предыдущего поколения, в обновлённом продукте:

  • повышена надежность системы при аварийных ситуациях;
  • устройство аварийного отключения включено в стандартную комплектацию;
  • оптимизированы габариты и цены на уличное исполнение (снижение стоимости до 30%);
  • улучшено удобство проведения ремонтных работ и обслуживания насосов.

Так же, как и предшествующие модели, обновлённые системы управления Control LC(D) оснащены световой индикацией и встроенными защитами от перегрузок сети, короткого замыкания, чередования фаз питающего напряжения и перегрева оборудования.

«Возникновение внештатных ситуаций при отводе канализационных стоков или удалении излишков воды просто недопустимо, – отметил Михаил Борисов, руководитель направления систем автоматизации и управления, «ГРУНДФОС». – Специалисты нашей компании всегда стремятся повышать надёжность выпускаемого оборудования».

Собирается новое оборудование на подмосковном заводе «ГРУНДФОС Истра», что позволяет обеспечить быстрые сроки поставки.

Шкафы управления Control LC(D) 108s в новой комплектации уже доступны для заказа.

Control_LCD_108s_2




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati