Коллектив компании

Коллектив завода Грундфос Истра

В настоящее время на заводе «ГРУНДФОС ИСТРА» работает около 200 человек, из которых 50% – это сотрудники производственного и технического отделов, остальной персонал – работники логистики, склада и администрации.

Большая часть всех сотрудников завода «ГРУНДФОС ИСТРА» – это жители близлежащих населенных пунктов Истринского и Красногорского районов.

Все инженеры компании имеют высшее техническое образование, большинство являются выпускниками лучших вузов страны: МГТУ им. Баумана, МАИ, МЭИ, МГСУ и других. Более 90% производственного персонала имеет среднее профессиональное и высшее образование, ряд сотрудников в настоящий момент является студентами вузов.

Компания «ГРУНДФОС ИСТРА» заботится о повышении квалификации своих сотрудников на заводе. При приеме на работу каждый производственный работник проходит подробный инструктаж и обязательное обучение на рабочем месте. Кроме того, повысить свой профессиональный уровень возможно на открытых и корпоративных тренингах, семинарах, а также во время зарубежных стажировок на европейских заводах концерна GRUNDFOS.

Кроме возможности повышения квалификации, каждому сотруднику завод предоставляет привлекательный социальный пакет, берет на себя вопросы, связанные с бесплатным питанием, а также с транспортировкой в Москву и близлежащие населенные пункты.

Благодаря высококвалифицированным инженерам компании постоянно расширяется номенклатура насосного оборудования, проектируются насосы в специальном исполнении или насосы, адаптированные под российские условия эксплуатации. Так, за счет высокого уровня подготовки инженеров завода на российском рынке появились насосные установки для систем пожаротушения Hydro MX, а затем и шкафы управления данными установками – Control MX.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati