Сертификация ISO 9001:2008

В 2007 году завод Грундфос Истра получил сертификат Системы менеджмента качества ISO 9001:2000. Основной принцип управления качеством – «0 – дефектов» Он применяется на всех этапах: от разработки продукта, закупки комплектующих, производства и поставки до маркетинга и сервисного обслуживания. Внедрение Системы менеджмента качества проводилось в течение года. За этот период проверку прошли: производство, логистика, менеджмент, дистрибуция и некоторые другие подразделения компании.

«Получение сертификата для нас – значимое событие, – подчеркнула Галина Бирюкова, Генеральный директор ООО «Грундфос Истра». – Мы гордимся, что наше российское производство полностью соответствует европейским нормам и мировым стандартам Концерна. Надеемся, что завод GRUNDFOS станет образцом для предприятий отрасли».

В 2010 году завод Грундфос Истра успешно прошёл сертификацию по стандарту ISO 9001:2008. Система управления качеством, применяемая на заводе, получила заслуженно высокую оценку специалистов. По словам аудиторов, работа организована на международном уровне, что закономерно, поскольку компания уделяет особое внимание вопросам качества. Важную роль в этом процессе играет подготовка специалистов внутри компании и внедрение целевых программ, (включая разработанные непосредственно в Грундфос) позволяющих контролировать все этапы производства. Завод не стоит на месте и постоянно совершенствуется, следуя одному из главных принципов Концерна – непрерывное развитие и разработка новых технологий.

Политика в области качества ООО «Грундфос Истра»

 

Cертификат Системы менеджмента качества ISO 9001:2008
Cертификат Системы менеджмента качества ISO 9001:2008

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati