Выпускаемая продукция

Технологические линии предприятия Грундфос Истра оснащены оборудованием ведущих европейских компаний, продукция которых сертифицирована в соответствии со стандартом качества ISO 9001.

Завод выпускает насосные агрегаты, установки и системы управления для водоснабжения, водоподготовки, водоотведения, отопления, пожаротушения, обеззараживания, канализации и очистки сточных вод. Оборудование проходит испытания на предприятии-изготовителе, продукция соответствует всем стандартам, принятым на территории Российской Федерации.

На сегодняшний день предприятие выпускает следующее установки и насосные агрегаты:

1. Вертикальные многоступенчатые насосы СR;

2. Вертикальные многоступенчатые насосы со встроенным частотным преобразователем CRE;

3. Установки повышения давления HYDRO MPC, HYDRO MULTI, HYDRO SOLO;

4. Установки пожаротушения HYDRO MX 1/1;

5. Установки повышения давления JP Boosters на базе центробежных насосов;

6. Комплектные канализационные станции PUST и PPS глубиной до 4000 мм;

7. Комплектные повысительные насосные станции PBS

8. Комплектные станции дозирования DSS

9. Системы управления:

  • дренажными насосами LC, LCD;
  • канализационными насосами Control WW;
  • для канализационных насосных станций Control DC;
  • работой от одного до шести насосов Control MPC;;
  • скважинными насосами Control MP204;
  • мешалками Control Mix.

10. Одноступенчатые центробежные насосы:

  • с соосными патрубками – типа TP;
  • с частотно-регулируемым электродвигателем – типа TPE.

11. Консольно-моноблочные насосы NK, NB.

 

 

Ряд насосов, которые собираются на заводе, является уникальными.

Насосные станции пожаротушения HYDRO MX 1/1, созданные с учётом российских стандартов качества (в том числе ГОСТ Р 53325-2012 от 1 января 2014 г). Оборудование подходит для систем спринклерного и дренчерного пожаротушения. Автоматика станции передает сигналы состояния/аварии на удалённую диспетчерскую панель и способна самостоятельно фиксировать обрыв и короткое замыкание в электропроводке, а также осуществлять управление одной задвижкой с электроприводом. Прибор управления (ППУ) Control MX 1/1 с цветным ЖК-дисплеем на базе промышленного контроллера разработан специально для рынка России и Таможенного союза.

Прибор управления (ППУ) Control MX 1/1 соответствует требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008 и ГОСТ Р 53325-2012, что подтверждается сертификатом №С-RU.ПБ01.В.002696/срок действия 12.05.2019.

Комплектные дозирующие установки DSS

Основным элементом установок являются дозировочные цифровые насосы линейки Smart Digital, а также DDI и DME. Работа агрегатов контролируется автоматической системой управления. Оборудование поставляется полностью готовым к подключению. DSS –подходит для любого предприятия и большинства дозируемых сред.

Комплектные станции повышения давления PBS в стеклопластиковом резервуаре

Станции повышения давления – это специальный стекловолоконный корпус, в который вмонтированы установки повышения давления HYDRO, при этом резервуар одновременно является помещением станции. Таким образом, отпадает необходимость в проектировании, строительстве и регистрации отдельного здания насосной станции. Размеры PBS определяются в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. Корпус производится методом непрерывной машинной намотки нитей из полистирола, армированного стекловолокном GRP.

Система управления для канализационных насосных станций Control DC

Готовое решение на базе интеллектуального контроллера нового поколения CU362 оптимизирует энергопотребление и защищает от заклинивания насосов в КНС.

В системах управления Control DC используется Dedicated Controls - интеллектуальное решение в области контроля и управления насосными установками промышленных предприятий и коммерческих зданий.

Благодаря широким возможностям передачи данных, Dedicated Controls является одним из самых современных решений Grundfos созданных для управления насосами.

Система управления Control MPC – гарантия постоянного давления

Control MPC обеспечивает каскадное управление и контроль работы насосов предназначенных для повышения давления и циркуляции. Обычно это оборудование для водоснабжения или отопления, характеризующиеся переменным водопотреблением и необходимостью поддержания напора на выходе либо сохранения постоянного перепада давления между входом и выходом насосной станции.

Системы управления Control MPC оснащены новым контроллером CU352 со встроенным Multi Pump Controls, позволяющим выбирать режимы работы и активировать различные функции непосредственно на дисплее устройства.

Система управления Control DC в контейнерном (уличном) исполнении

Контейнер выполнен из негорючего теплоизоляционного материала, выдерживающего температуру от -500С до +500С. Помимо системы управления, он укомплектован резервным и основным освещением, автоматической приточно-вытяжной вентиляцией и конвекторным обогревом с  климат-контролем. Готовый продукт автономен, снабжён охранно-пожарной сигнализацией и оборудованием для порошкового пожаротушения, что позволяет использовать его в качестве павильона для КНС.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati