Экологический менеджмент

Экологический менеджмент

Забота об окружающей среде – исходное условие для ведения бизнеса компаний GRUNDFOS. Минимальное требование для всех производственных компаний GRUNDFOS – сертифицированные системы менеджмента качества (ISO 9001), экологии (ISO 14001) и системы профессионального здоровья и безопасности труда (OHSAS18001).


В 2010 году завод «ГРУНДФОС ИСТРА» успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 «Экологический менеджмент». Сертификационный аудит был проведен международной компанией ЗАО «СЖС Восток Лимитед», имеющей большой опыт в области сертификационных услуг. Стоит отметить, что все системы управления ООО "Грундфос Истра" являются составной частью интегрированной системы менеджмента (IMS) коцерна GRUNDFOS.

Экологическая стратегия «ГРУНДФОС ИСТРА» направлена на решение проблем ресурсосбережения и изменения климата, повышение социальной ответственности сотрудников компании и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

На предприятии ведется учет и мониторинг потребления ресурсов, а также внедряются программы по снижению водопотребления и расхода энергии. На уровне концерна между компаниями GRUNDFOS всего мира проходит конкурс на лучшие практические идеи по сокращению потребления ресурсов и, как следствие, снижению выбросов CO2. Кроме того, компания стремится уменьшить объем производственных отходов, для чего проводится мониторинг их образования, сортировка и вторичная переработка большей части отходов.


ЦИФРЫ: – Уменьшение водопотребления на 30%, благодаря контролю потребления воды, а также строительству подземного колодца, используемого для полива газонов и дорог (данные за 2008 год по сравнению с 2007 г.);
– Уменьшение потребления природного газа на 22%;
– После ввода в эксплуатацию пресс- машины количество передаваемых на утилизацию отходов сократилось более чем на 60% (2009 год по сравнению с 2008 г.).

Просмотреть экологическую политику компании


Сертификация завода Грундфос Истра ISO 14001:2004




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati